(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยระดับการป้องกัน IP68 กันน้ำและกันฝุ่น จึงมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดใน Class อุตสาหกรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบายความร้อนให้เครื่องปรับสภาพสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เครื่องชาร์จเร็วสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า แผง LED ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
9WL0912P4G001 |
9WL0912P4H001 |
9WL0912P4J001 |
9WL0912P4S001 |
9WL0924P4H001 |
9WL0924P4J001 |
9WL0924P4S001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,332.84 | SYD SAN ACE 92W 9WL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 V DC | 1.93 | 40 | 81 | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 0.30 | 3.6 | ||
฿ 3,266.50 | SYD SAN ACE 92W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 V DC | 1.38 | 32 | 41.6 | ใช้วิธีตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันความล้าขณะถูกจำกัดการทำงาน | 0.15 | 1.8 | ||
฿ 3,399.17 | SYD SAN ACE 92W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 V DC | 2.2 | 44 | 105 | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 0.42 | 5.04 | ||
฿ 3,266.50 | SYD SAN ACE 92W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 V DC | 1.69 | 37 | 62.1 | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 0.22 | 2.64 | ||
฿ 3,266.50 | SYD SAN ACE 92W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 24 V DC | 1.38 | 32 | 41.6 | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 0.07 | 1.68 | ||
฿ 3,399.17 | SYD SAN ACE 92W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 24 V DC | 2.2 | 44 | 105 | ใช้วิธีตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันความล้าขณะถูกจำกัดการทำงาน | 0.21 | 5.04 | ||
฿ 3,266.50 | SYD SAN ACE 92W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 24 V DC | 1.69 | 37 | 62.1 | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | 0.11 | 2.64 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 92 × 92 | ความหนาของเฟรม | 25 มม |
---|---|---|---|---|---|
สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | การจัดหมวดหมู่ | อายุยืน / กันน้ำ | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / TUV / CSA |
รูปทรง เฟรม | ไม่มีฉากเข้ามุม | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | อายุขัย(ชั่วโมง) | 180000 |
คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | ใบพัด: UL94V-1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง