(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยระดับการป้องกัน IP68 กันน้ำและกันฝุ่น จึงมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดใน Class อุตสาหกรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบายความร้อนให้เครื่องปรับสภาพสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เครื่องชาร์จเร็วสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า แผง LED ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
9WL0612P4H001 |
9WL0612P4J001 |
9WL0612P4S001 |
9WL0624P4H001 |
9WL0624P4J001 |
9WL0624P4S001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,987.55 | SYD SAN ACE 60W 9WL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 V DC | 0.78 | 36 | 97 | 0.17 | 2.04 | ||
฿ 3,053.88 | SYD SAN ACE 60W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 V DC | 1.1 | 47 | 182 | 0.39 | 4.68 | ||
฿ 3,120.22 | SYD SAN ACE 60W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 V DC | 1.4 | 53 | 300 | 0.67 | 8.04 | ||
฿ 2,987.55 | SYD SAN ACE 60W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 24 V DC | 0.78 | 36 | 97 | 0.08 | 1.92 | ||
฿ 3,053.88 | SYD SAN ACE 60W 9WL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 24 V DC | 1.1 | 47 | 182 | 0.19 | 4.56 | ||
฿ 3,120.22 | SYD SAN ACE 60W 9WL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 V DC | 1.4 | 53 | 300 | 0.34 | 8.16 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 60 × 60 | ความหนาของเฟรม | 25 มม |
---|---|---|---|---|---|
สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | การจัดหมวดหมู่ | อายุยืน / กันน้ำ | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / TUV / CSA |
รูปทรง เฟรม | ไม่มีฉากเข้ามุม | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | อายุขัย(ชั่วโมง) | 180000 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | ใบพัด: UL94V-1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง