(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้พลังงานต่ำสุดในอุตสาหกรรม ได้ปริมาณลมและความดันสถิตสูงสุด พัดลมที่แปลงไฟ AC เป็นไฟ DC ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
9AD0901H1H1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,445.37 | SYD SAN ACE 92AD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | 1.5 | 1.5 | 40 | 40 | 90 | 90 | ไม่มีฉากเข้ามุม | 0.08 | 4.5 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลมระบายความร้อน ACDC | ขนาดเฟรม | 92 × 92 | ความหนาของเฟรม | 38 มม |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 ถึง 240 | มาตรฐานความปลอดภัย | PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA | วัสดุ เฟรม | เรซิ่น |
อายุขัย(ชั่วโมง) | 60000 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ใช้วิธีตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันความล้าขณะถูกจำกัดการทำงาน | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9AD0901H1H1 ในชุด San Ace 92AD
รหัสสินค้า |
---|
9AD0901H12 |
9AD0901H121 |
9AD0901H1H |
9AD0901M12 |
9AD0901M121 |
9AD0901M1H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,445.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NA | 1.5 | 1.5 | 40 | 40 | 90 | 90 | มีริบ | 0.08 | 4.5 | ||
฿ 1,445.37 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | NA | 1.5 | 1.5 | 40 | 40 | 90 | 90 | ไม่มีฉากเข้ามุม | 0.08 | 4.5 | ||
฿ 3,479.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | 1.5 | 1.5 | 40 | 40 | 90 | 90 | มีริบ | 0.08 | 4.5 | ||
฿ 1,445.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NA | 1.18 | 1.18 | 33 | 33 | 56 | 56 | มีริบ | 0.06 | 3 | ||
฿ 1,445.37 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | NA | 1.18 | 1.18 | 33 | 33 | 56 | 56 | ไม่มีฉากเข้ามุม | 0.06 | 3 | ||
฿ 3,479.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | 1.18 | 1.18 | 33 | 33 | 56 | 56 | มีริบ | 0.06 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง