1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
San Ace 92AD

San Ace 92AD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,445.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้พลังงานต่ำสุดในอุตสาหกรรม ได้ปริมาณลมและความดันสถิตสูงสุด พัดลมที่แปลงไฟ AC เป็นไฟ DC ภายใน

รหัสสินค้า
9AD0901H1H
9AD0901H1H1
9AD0901H12
9AD0901H121
9AD0901M1H
9AD0901M1H1
9AD0901M12
9AD0901M121
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz)
(เดซิเบล)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz)
(พ่อ)
ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
(W)

฿ 3,479.00

SYD SAN ACE 92AD 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ1.51.540409090มีริบ0.084.5

฿ 1,445.37

SYD SAN ACE 92AD 1 ชิ้น 13 วัน 10[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ1.51.540409090ไม่มีฉากเข้ามุม0.084.5

฿ 1,445.37

SYD SAN ACE 92AD 1 ชิ้น 5 วัน 10NA1.51.540409090มีริบ0.084.5

฿ 1,445.37

SYD SAN ACE 92AD 1 ชิ้น 13 วัน 10NA1.51.540409090ไม่มีฉากเข้ามุม0.084.5

฿ 3,479.00

SYD SAN ACE 92AD 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ1.181.1833335656มีริบ0.063

฿ 1,445.37

SYD SAN ACE 92AD 1 ชิ้น 13 วัน 10[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ1.181.1833335656ไม่มีฉากเข้ามุม0.063

฿ 1,445.37

SYD SAN ACE 92AD 1 ชิ้น 5 วัน 10NA1.181.1833335656มีริบ0.063

฿ 1,445.37

SYD SAN ACE 92AD 1 ชิ้น 13 วัน 10NA1.181.1833335656ไม่มีฉากเข้ามุม0.063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลมระบายความร้อน ACDC ขนาดเฟรม 92 × 92 ความหนาของเฟรม 38 มม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100 ถึง 240 มาตรฐานความปลอดภัย PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA วัสดุ เฟรม เรซิ่น
อายุขัย(ชั่วโมง) 60000 ฟังก์ชั่น การป้องกัน ใช้วิธีตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันความล้าขณะถูกจำกัดการทำงาน เกรด ไม่ลุกติดไฟ เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0