(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนสำหรับ เกลียว M มาตรฐาน (EN60423) การวัด EMC (* น็อตล็อค ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· เครื่องหมาย CE/ ใบรับรอง c-UL (หมายเลข ตะไบ UL: E79903) / ใบรับรอง DNV-GL
·ตัวเครื่อง: ชุบนิกเกิลทองเหลือง / เม็ดมีด: โพลีเอไมด์ (UL94V-2) วงแหวนซีล: CR (คลอโรพรีน) / โอริง: NBR (ยางไนไตรล์)
· ระดับการป้องกัน: IP68 (10 แรงกด), IP69 (* ไม่รวม M63plus) EN60529 / NEMA ประเภท 1, 4X, 6 และ 12
·ช่วงอุณหภูมิ: -40 ° C ถึง + 100 ° C ที่ปลอดภัย / -25 ° C ถึง + 100 ° C เมื่อเคลื่อนที่
·อัตราสูงสุดของผลกระทบของ โล่กำบัง ลดลง 98 dB
·พื้นที่ หน้าสัมผัส โล่กำบัง : CuBe ( ทองแดง เบริลเลียม)
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ โล่กำบัง ตัวต้านทาน ต่ำและการป้องกัน EMC ที่เหมาะสม
·เหมาะสำหรับสายต่าง ๆ เปลือก
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อตัวป้องกันสายเคเบิลกับสายเคเบิลอื่น
· การเชื่อมต่อสายไฟ EMC ที่ ยืดหยุ่น เพื่อความปลอดภัยใน ความนำไฟฟ้า สูงและ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โล่กำบัง ต่างๆ
·ช่วยให้สามารถประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยกระบวนการไม่กี่ขั้นตอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รายการ สายไฟ เช่น แผงควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย แผงควบคุมการทำงานและ ตู้พักสายไฟ ฯลฯ และ การใช้งาน วัดค่า EMC เช่น มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น
·สายดินและสายเคเบิลถักทองแดงพร้อมปลอกเพลาทองแดงที่เป็นไปตาม EMC
· แบบใช้ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
· เครื่องจักร อุตสาหกรรม และวิศวกรรม โรงงาน
·เทคโนโลยีการวัดและ อุปกรณ์ควบคุม
·เทคโนโลยี จักรกลอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
53112610 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาดสกรู | ขนาดของ สายไฟ ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 567.00 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | Φ3.5~7 | M12×1.5 | 3.5 ถึง 7 | M12 x 1.5 | 6.5 | -40 ถึง +100 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทโล่ | สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก | วัสดุ | โลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | มาตรฐานตัวแทน | CE / UL / CUL | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | Class การป้องกัน IP | IP68 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 53112610 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ SKINTOP MS-SC-M
รหัสสินค้า |
---|
53112620 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาดสกรู | ขนาดของ สายไฟ ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | Φ4.5~10 | M16×1.5 | 4.5 ถึง 9 | M16 x 1.5 | 7 | -30 ถึง +100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง