(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· วัสดุ - ท่อกระดูกงูที่ทำจากแผ่นเหล็กชุบซิงค์ที่มีโครงสร้างล็อคเหลี่ยม และเคลือบด้วยไวนิลทนน้ำมัน
· ทนน้ำมัน
· สำหรับเครื่องจักรโรงงาน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) ...15.8
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)...21.1
· ความยาว...10 ม.
พิมพ์ | ท่อลูกฟูก | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -33 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) | 15.8mm | สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนน้ำมัน / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -33 ถึง 63° ซ | JAN Code | 4548745431384 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947SA-10 ในชุด [ทนน้ำมัน] ท่อกระดูกงูร้อยสายไฟอ่อน EA947SA-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง