1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ (ชนิด ความหน่วงไฟ) (รหัสสินค้า)

WIRING INSTRUMENT

เคเบิ้ลแกลนด์ (ชนิด ความหน่วงไฟ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ โพลีเอไมด์ ไม่ลุกติดไฟ ( วัสดุ ได้รับการรับรอง UL ) และมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม
· ยาง กดเข้ากับ ฝาครอบ โดยตรงและโอบรัด สายไฟ ซึ่งช่วยกันน้ำ แรง แรงยึดแคลมป์ สายไฟ ที่แข็งแกร่ง และป้องกันไม่ให้ ฝาครอบ ปิดหลุด

รหัสสินค้า
EA948HS-9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู น้ำหนัก ขนาด น็อตล็อค (มม.) ตัวเครื่อง หลัก / ขนาด ฝาครอบ (มม.) รายละเอียด วัสดุ ความหนาของเพลทยึดสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง สกรูติดตั้ง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ความหนาของปะเก็นยาง สีปลอก ยาง

฿ 450.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น 22 วัน ⌀ 18.5 ถึง 20.5G(PF) 1"36gG:44.0, H:41, J:5A (สูงสุด): 43.0,B (สูงสุด): 32.5,C: 16.7,⌀D: 24.0,⌀E: 43.0,F: 41,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 33.2,L (ความยาว): 12.5ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน4mm34mmสกรู ขนานสำหรับท่อ: G1,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG28-30° ซ ถึง 80° ซ2.0mmสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF) วัสดุ เรซิน
สี สีเทา ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HS-9 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ (ชนิด ความหน่วงไฟ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA948HS-1
EA948HS-10
EA948HS-11
EA948HS-12
EA948HS-13
EA948HS-14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู น้ำหนัก ขนาด น็อตล็อค (มม.) ตัวเครื่อง หลัก / ขนาด ฝาครอบ (มม.) รายละเอียด วัสดุ ความหนาของเพลทยึดสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง สกรูติดตั้ง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ความหนาของปะเก็นยาง สีปลอก ยาง

฿ 154.00

1 ชิ้น 22 วัน ø 3 to 4.5G(PF) 1/4"----------

฿ 450.00

1 ชิ้น 22 วัน ⌀ 20.5 ถึง 22.5G(PF) 1"35gG:44.0, H:41, J:5A (สูงสุด): 43.0,B (สูงสุด): 32.5,C: 16.7,⌀D: 24.0,⌀E: 43.0,F: 41,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 33.2,L (ความยาว): 12.5ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน4mm34mmสกรู ขนานสำหรับท่อ: G1,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG28-30° ซ ถึง 80° ซ2.0mmสีเทา

฿ 609.00

1 ชิ้น 22 วัน ⌀ 22 ถึง 24G(PF) 1 1/4"53gG:51.0, H:48, J:6A (สูงสุด): 45.5,B (สูงสุด): 34.0,C: 18.1,⌀D: 30.8,⌀E: 51.0,F: 48,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 41.9,L (ความยาว): 13.5ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน4mm42mmสกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/4,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG36-30° ซ ถึง 80° ซ2.0mmสีดำ

฿ 609.00

1 ชิ้น 22 วัน ⌀ 24 ถึง 27G(PF) 1 1/4"51gG:51.0, H:48, J:6A (สูงสุด): 45.5,B (สูงสุด): 34.0,C: 18.1,⌀D: 30.8,⌀E: 51.0,F: 48,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 41.9,L (ความยาว): 13.5ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน4mm42mmสกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/4,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG36-30° ซ ถึง 80° ซ2.0mmสีเทา

฿ 609.00

1 ชิ้น 22 วัน ⌀ 27 ถึง 30G(PF) 1 1/4"48gG:51.0, H:48, J:6A (สูงสุด): 45.5,B (สูงสุด): 34.0,C: 18.1,⌀D: 30.8,⌀E: 51.0,F: 48,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 41.9,L (ความยาว): 13.5ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน4mm42mmสกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/4,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG36-30° ซ ถึง 80° ซ2.0mmสีดำ

฿ 1,057.00

1 ชิ้น 22 วัน ⌀ 30 ถึง 32G(PF) 1 1/2"88gG:61.0, H:58, J:6A (สูงสุด): 56.5,B (สูงสุด): 42.5,C: 25.0,⌀D: 40.0,⌀E: 61.0,F: 58,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 47.8,L (ความยาว): 16.0ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน6mm48mmสกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/2,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG42-30° ซ ถึง 80° ซ2.0mmสีดำ