1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง (สีขาว)EA948HJ-112

WIRING INSTRUMENT

บุชชิ่ง (สีขาว)EA948HJ-112
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 471.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง ที่ทำจาก เรซิ่น ฟีนอล ล มีขนาดตั้งแต่ 12 ถึง 40 มม. ในสีดำ และ 112 ถึง 140 มม. ในสีขาว

รหัสสินค้า
EA948HJ-112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 471.11

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี งาช้าง ความยาว ตัวเครื่อง (L) 10mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (A) 8mm
รายละเอียด วัสดุ เรซิ่นฟีนอล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท บุชชิ่ง (ฟีนอล เรซิ่น) ปริมาณ 10 ชิ้น
ขนาดเกลียว (B) 12mm