(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·อัตรา - 15A, 125 V (สูงถึง 1,500W)
·สำหรับสายแบน
· สายไฟ รองรับการใช้งาน ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต) -VFF:0.75 mm2 (700W), 1.25 mm2 (1,200W), 2.0 mm2 (1,500W)
· สเปค:การ สวิง คอ 180 °
· สี:ขาว
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940C-10W ในชุด ปลั๊กแบบแบนEA940C-10W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง