(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กัน กันน้ำ
·พิกัดความจุ - 20A, 250 V.
·สายดิน 3 ขั้ว
· มิติ:-1:เส้นผ่านศูนย์กลาง 52 x 96 มม. - 2:เส้นผ่านศูนย์กลาง 61 x 117 มม
·สาย แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน - 3.5 ถึง 5.5 มม. 2
·ชื่อ:ปลั๊กกัน กันน้ำ พร้อม สายดิน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940BJ-1 ในชุด ปลั๊กชนิดกัน กันน้ำ คอนเนคเตอร์EA940BJ-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง