1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์แบตเตอรี่ ซีรี่ส์ GZBC

GZBC SERIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์โลหะที่ใช้ติดตั้งแบตเตอรี ่ในกล่องพลาสติกที่ใช้งานร่วมกันได้
· ด้านลบคือ สปริง ทำให้ง่ายต่อการแยก ระหว่างบวกและลบ
· ชนิดขนาดพอดี ทำให้ติดตั้งง่าย

รหัสสินค้า
GZBC-UM3-2SR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 180.08

GZBC SERIES 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น สอดคล้องกับหมายเลข รุ่น ผลิตภัณฑ์ GRD-080-□M / GRD-080N-□M แบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน ถ่าน AA สองก้อน
การรักษาสี / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ หลัก เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GZBC-UM3-2SR ในชุด อุปกรณ์แบตเตอรี่ ซีรี่ส์ GZBC