(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับชั้นวางย่อย RKU2 ซีรีส์
·ทำหน้าที่ป้องกันภายในซึ่งทำหน้าที่เป็นฝาปิดกันฝุ่นและยังสามารถใช้เป็นเดสก์ท็อปได้สามารถติดตั้งชิ้นส่วนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
·เนื่องจากการใส่มาจากด้านหลังในโครงสร้างนี้จึงสามารถถอดขาตั้งออกและติดตั้งใหม่ได้หลังจากการประกอบ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เสร็จสิ้น
พิมพ์ | แผง/ขาตั้ง | ชื่อชุด ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | RKU2-□□45 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 411.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 10 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 443.8 | การรักษาสี / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | ลายนูนสีเขียวถั่วลิสง |
วัสดุ หลัก | อะลูมิเนียม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RKP-45BTB ในชุด ฝาล่างด้านบนซีรีย์ RKP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง