1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

VAN COOL เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ ปิดผนึกคูลเลอร์ (ติดด้านข้าง), ชนิดไม่ อุปกรณ์ระบายน้ำ (รหัสสินค้า)

VANS COOLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • VAN COOL เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ ปิดผนึกคูลเลอร์ (ติดด้านข้าง), ชนิดไม่ อุปกรณ์ระบายน้ำ
  • VAN COOL เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ ปิดผนึกคูลเลอร์ (ติดด้านข้าง), ชนิดไม่ อุปกรณ์ระบายน้ำ
  • VAN COOL เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ ปิดผนึกคูลเลอร์ (ติดด้านข้าง), ชนิดไม่ อุปกรณ์ระบายน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92,386.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลดปริมาณการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้งลงอย่างมากโดยการติดตั้ง คุณสมบัติ ระเหยของน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่
·ปริมาณการปล่อย ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ ที่ 30 ° C และความชื้นสัมพัทธ์ 80% คือ 0 มล. / ชม.(การวัดจริง:ในเวลาจัดส่งจากโรงงาน)
·ตระหนักถึงประสิทธิภาพสูงและ ประหยัดพื้นที่ โดยใช้การหมุนเข้า
· ประหยัดพลังงาน ดีเยี่ยมพร้อม ค่า COP สูง(ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)
·สามารถติดตั้งแบบกึ่งฝังได้และสามารถรักษาพื้นที่รอบ ๆ แผงควบคุม ได้(รุ่น KCS-07EB)
(ใช้ เหล็กยึด)
[ฟังก์ชั่น]
·คุณสมบัติการระเหยของคอนเดนเสท / คุณสมบัติการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา / สัญญาณเตือนแรงดันสารทำความเย็น
· สัญญาณเตือน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / น้ำค้างแข็งและ คุณสมบัติ ป้องกันการแข็งตัว / คุณสมบัติ ป้องกันการ โหลดไฟฟ้า เกิน
[ผลิตภัณฑ์]
· KCS-03EB:ความเย็น 240/260 W.
· KCS-07EB:ความเย็น 715/720 W.
· KCS-030E:ความเย็น 2400/2600 W.

รหัสสินค้า
KCS-03EB-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุความเย็น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หมายเลข ผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การใช้พลังงาน (50 Hz / 60 hz)
(W)
งาน กระแสไฟฟ้า (50 Hz / 60 hz)
(A)
เริ่มต้นขึ้น กระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
ความสามารถใน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
(A)
ความเย็น (50 Hz / 60 hz)
(W)
เสียงรบกวนการทำงาน (50 Hz / 60 hz)
(dB (A))
ปริมาณ สารทำความเย็น ถูกปิดล้อม
(ก.)
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
(°C)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม

฿ 144,942.00

VANS COOLER 1 ชิ้น 20 วัน 240/260WSingle-Phase 200 V21 เฟส 200200/2101.2/1.13.0/2.85240/26061/6510525-50250 × 600 × 220สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 4 ชิ้น, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คูลเลอร์ วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้านข้าง
สารทำความเย็น R-134a ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในแผงควบคุม(°C) 25-50 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 85 หรือน้อยกว่า
สี การเคลือบผิว หลัก 5Y7/1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCS-03EB-2 ในชุด VAN COOL เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ ปิดผนึกคูลเลอร์ (ติดด้านข้าง), ชนิดไม่ อุปกรณ์ระบายน้ำ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KCS-03EB-1
KCS-07EB-2
KCS-30E-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุความเย็น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หมายเลข ผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การใช้พลังงาน (50 Hz / 60 hz)
(W)
งาน กระแสไฟฟ้า (50 Hz / 60 hz)
(A)
เริ่มต้นขึ้น กระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
ความสามารถใน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
(A)
ความเย็น (50 Hz / 60 hz)
(W)
เสียงรบกวนการทำงาน (50 Hz / 60 hz)
(dB (A))
ปริมาณ สารทำความเย็น ถูกปิดล้อม
(ก.)
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
(°C)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม

฿ 92,386.57

1 ชิ้น 14 วัน 240/260WSingle-Phase 100 V11 เฟส 100200/2102.4/2.26.5/6.05240/26061/659025-50250 × 600 × 220สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 4 ชิ้น, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

฿ 132,117.00

1 ชิ้น ขอราคา 715/720WSingle-Phase 200 V31 เฟส 200435/4302.6/2.313/125715/72065/6916520-50350 × 750 × 200สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 6 ชิ้น, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

฿ 322,162.00

1 ชิ้น 25 วัน 2400/2600WThree-Phase 200 V43 เฟส 200980/11404.5/4.231/30102400/260070/7075020-50480 × 1360 × 300สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 8, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ