1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุม Failsafe (เครื่องตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อได้รับการรับรอง CE)

FAIL-SAFE CONTROLLER

ตัวควบคุม Failsafe (เครื่องตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อได้รับการรับรอง CE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,048.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CE และ เครื่องวัดระดับน้ำ ความปลอดภัย 3
·ใช้ขดลวดคู่ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อที่ทำงานร่วมกับ พรม 4 บรรทัด สวิตช์ ขอบ / เทป ฯลฯ

รหัสสินค้า
PRSU-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,048.33

FAIL-SAFE CONTROLLER 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ Disconnection detector ( ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง CE) แรงดันขาเข้า(V) DC/AC24 รหัสของทรัสโก้ 478-6637
สเปค อื่น ๆ หน้าสัมผัส เอาต์พุต : 5 A / 230 V AC, เอาต์พุต ด้านความปลอดภัย: วงจรสามตัว (หน้า หน้าสัมผัส 3a), เกรด ความปลอดภัย: 3 (EN ISO13849-1: 2008) - ผลิตใน โรงงาน ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRSU-4 ในชุด ตัวควบคุม Failsafe (เครื่องตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อได้รับการรับรอง CE)