(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เชื่อมต่อ เซนเซอร์ จากผู้ผลิตหลายรายเข้ากับตัวป้องกันไฟเบอร์
- หัว คอนเนคเตอร์ เชื่อมต่อกับ หัว เซนเซอร์
[ใช้]
- ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่ดึงออกมาของเครื่องมือ อุปกรณ์เซนเซอร์ หุ่นยนต์และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงเป็น เซนเซอร์ - ขั้ว คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอล สายยาง ป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
KS4NS-M4 |
KS4NS-M5 |
KS5NS-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.42 | HAG KS4NS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | M4 × 0.70 | KS-4N | 4571289430360 | 331-6262 | ||
฿ 175.73 | HAG KS4NS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | M5 × 0.50 | KS-4N | 4571289430377 | 331-6271 | ||
฿ 162.58 | HAG KS4NS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 | M6 × 0.75 | KS-5N | 4571289430391 | 331-6319 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | ทองเหลือง / กระบวนการเตรียมผิว / ชุบผิวนิกเกิล | ขนาด สกรู(มิลลิเมตร) | M2 × 1.5 / 2 L: [[(-)]] |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง