(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวเมียสำหรับเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวขนาดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หางปลา
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้หางปลา
· CAG CLAMP ใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง คันโยกเสริมสำหรับต่อสายไฟได้ด้วยนิ้วมือ
· สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานตั้งแต่ 0.08 ถึง 0.5 มม.2 พิกัด 6 A, 161 V
· สามารถป้องกันเสียบผิดด้วยคีย์กำหนดรหัส
· มีอุปกรณ์ล็อคป้องกันคอนเนคเตอร์หลุดร่วง
· ชนิดมีกลไกป้องกันเสียบผิด
· มีนิ้วกำหนดรหัส
[การใช้งาน]
· สำหรับรีเลย์สายขนาดบาง เช่น สายเซ็นเซอร์
· เหมาะสำหรับลดขนาดอุปกรณ์และประหยัดพื้นที่
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MICRO |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 4 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 150 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | ชนิดสินค้า | มีอุปกรณ์ล็อค | สี | สีเทาอ่อน |
ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 2.5 | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 0.5 |
พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 0.5 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 20 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 2.2 |
วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย |
กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/พินทดสอบ/แผ่นลดความเครียด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 733-110/037-000 ในชุด คอนเนคเตอร์ชนิดสปริง, ซีรีส์ 733, พิตช์ 2.5 มม., ตัวเมีย (ขนาดกะทัดรัด)
รหัสสินค้า |
---|
733-103/037-000 |
733-104/037-000 |
733-105/037-000 |
733-106/037-000 |
733-107/037-000 |
733-112/037-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.19 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 152.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 172.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 191.30 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 211.19 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 308.29 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง