(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ
● รองรับโหลดสูง
● หุ้ม TPE
● ทนน้ำมันและน้ำมันชีวภาพ
● ไม่ลามไฟ
● ทนต่อรังสียูวี
การใช้งาน
● ใช้สำหรับทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (ความยาวสูงสุด 400 ม.)
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสายเคเบิลเชื่อมต่อสำหรับการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติและระบบการขนส่ง เครื่องมือจักรกล การทำงานที่จำเป็นต้องใช้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว คลีนรูม อุปกรณ์ขนส่งเซมิคอนดักเตอร์ เครนกลางแจ้ง การใช้งานกับอุณหภูมิต่ำ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่ (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C) (A) | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2012: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 591.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2013: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 834.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2014: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 1,077.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2015: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 1,320.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2016: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 1,563.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2017: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 1,806.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2018: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 2,049.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2019: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 2,292.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2020: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 2,534.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2021: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 2,777.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2022: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 3,020.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2023: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 3,263.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2024: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 3,506.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2025: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 3,749.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2026: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 3,992.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2027: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 4,235.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2028: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 4,478.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2029: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 4,721.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2030: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 4,964.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2031: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 5,206.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2032: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 5,449.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2033: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 5,692.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2034: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 5,935.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2035: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 6,178.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2036: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 6,421.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2037: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 6,664.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2038: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 6,907.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2039: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 7,150.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2040: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 7,393.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2041: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 7,635.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 31 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2042: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 7,878.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2043: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 8,121.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 33 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2044: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 8,364.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2045: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 8,607.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2046: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 8,850.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2047: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 9,093.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 37 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2048: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 9,336.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2049: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 9,579.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 39 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2050: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 9,822.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2051: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 10,065.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2052: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 10,307.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2053: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 10,550.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 43 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2054: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 10,793.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2055: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 11,036.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2056: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 11,279.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 46 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2057: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 11,522.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2058: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 11,765.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2059: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 12,008.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 49 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2060: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 12,251.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2061: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 12,494.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2062: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 12,736.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 52 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2063: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 12,979.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 53 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2064: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 13,222.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 54 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2065: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 13,465.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2066: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 13,708.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 56 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2067: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 13,951.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 57 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2068: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 14,194.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 58 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2069: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 14,437.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 59 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2070: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 14,680.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2071: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 14,923.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2072: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 15,166.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 62 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2073: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 15,408.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2074: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 15,651.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2075: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 15,894.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2076: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 16,137.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2077: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 16,380.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 67 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2078: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 16,623.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 68 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2079: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 16,866.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 69 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2080: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 17,109.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2081: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 17,352.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 71 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2082: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 17,595.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 72 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2083: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 17,837.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 73 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2084: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 18,080.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 74 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2085: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 18,323.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2086: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 18,566.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 76 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2087: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 18,809.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 77 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2088: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 19,052.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 78 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2089: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 19,295.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 79 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2090: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 19,538.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2091: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 19,781.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 81 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2092: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 20,024.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 82 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2093: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 20,267.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 83 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2094: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 20,509.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 84 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2095: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 20,752.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 85 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2096: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 20,995.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 86 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2097: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 21,238.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 87 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2098: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 21,481.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2099: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 21,724.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 89 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2100: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | ||
฿ 21,967.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 1.5 | 4 | 30 | 16 | 13.3 | 21 | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2101: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600/1000V | โล่กำบัง | NA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ทนฝนและแดด | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CE / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ |
ขดลวด | สี GY (เขียว / เหลือง) | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | กาว TPE ที่มีความยึดเกาะต่ำ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | น้ำยาผสม TPE |
ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 10 | เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 6 | ความเร่งสูงสุด(m / s2) | 100 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 400 ม. | บิด(° (1 ม.)) | ±90 | คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ | ไม่ลามไฟ และปราศจากซิลิโคน |
หมายเหตุ 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง