(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟ Cat.5e พร้อมตัวชีลด์มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สำหรับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
NSEDT-S-0.5-4P-CG-300 |
NSEDT-S-0.5-4P-GY-300 |
NSEDT-S-0.5-4P-IV-300 |
NSEDT-S-0.5-4P-SB-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,521.45 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] หญ้า | ||
฿ 13,521.45 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | ||
฿ 13,521.45 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [งาช้าง / ครีม] งาช้าง | ||
฿ 14,624.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ชนิดมีชิลด์ · STP | รายละเอียด โล่กำบัง | โล่กำบัง ชั้นเดียว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน | ตัวนำ สายไฟ | สายเดี่ยว | ขนาด ตัวนำ | AWG20 (0.50sq) |
จำนวนแกน | 4 คู่ (4P) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) | 6.0 ถึง 6.9 | ความยาว(ม.) | 100 ถึง |
วัสดุ เปลือก | PVC | ชนิด | Gigabit ethernet | ระบบ ส่งกำลัง | 1000BASE-T(IEEE802.3ab) |
ความเร็วในการส่ง | 1 Gbps | ลอการิทึม | 4 | วัสดุ เปลือก | PVC |
โล่กำบัง | เทปชีลด์ | สายดิน | สายกราวด์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6.7 |
ความยาว(ม.) | 300 | สายไฟ ชนิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง