(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
・ซีรีส์ JL10 เป็นคอนเนคเตอร์ทรงกลมแบบกันน้ำ ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้วิธีการประกอบเข้าคู่แบบสวมเร็ววันทัช (One-touch) ซีรีส์นี้ได้รับการรับรองมาตราฐานอุสาหกรรมTÜV และรองรับการใช้งานกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
・วิธีการล็อคแบบวันทัชมีประสิทธิภาพในการสวมให้แน่นที่เหนือกว่า และสามารถช่วยลดเวลาในการติดตั้งได้
・เต้ารับ JL10 เป็นคอนเนคเตอร์แบบขันเกลียวอเนกประสงค์ เชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เข้ากันได้กับปลั๊กของคอนเนคเตอร์ MS และคอนเนคเตอร์แบบสกรูฟิตติ้ง (JL04V, N/MS, JA) ที่ใช้ในสินค้ามาตรฐาน MIL ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
JL10-2E22-22PE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ขนาดของเปลือกหอย | จบกระดิ่ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | บันทึก | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 | คู่ผสมพันธุ์ 12 | คู่ผสมพันธุ์ 13 | คู่ผสมพันธุ์ 14 | คู่ผสมพันธุ์ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,005.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 46 | [อื่น ๆ] ความกด, ความอัด, ความดัน/ ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #8*4 | 10 | ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิต | 22 | - | สำหรับการประกอบเข้าคู่แบบวันทัช / การประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรู | เต้ารับ JL10 เป็นคอนเนคเตอร์ที่สามารถประกอบเข้าคู่แบบวันทัชและประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูได้ และเข้ากันได้กับทั้งตัวเชื่อมต่อ MS ของชิ้นส่วนมาตรฐาน MIL แบบดั้งเดิมและปลั๊กชนิดประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูของ Japan Aviation Electronics (JL04V, N/MS และ JA) โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับปะเก็นที่สามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย) | JA06A-22-22S-J1-EB-R [ปลั๊ก] | JA06A-22-22S-J1-R [ปลั๊ก] | JA08A-22-22S-J1-EBH-R [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | JL04V-6A22-22SE-EB1-R [ปลั๊กตรง] | JL04V-6A22-22SE-EB-R [ปลั๊กตรง] | JL04V-6A22-22SE-R [ปลั๊กตรง] | JL04V-8A22-22SE-EBA [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | JL04V-8A22-22SE-EBH-R [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | JL10-6A22-22SE [ปลั๊กตรง] | JL10-6A22-22SE-EB [ปลั๊กตรง] | JL10-6A22-22SE-EB1 [ปลั๊กตรง] | JL10-8A22-22SE-EB [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | JL10-8A22-22SE-EB1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | N/MS3106B22-22S [ปลั๊กตรง] | N/MS3106B22-22S [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JL10 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 4 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC500 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(Vacr.ms 1 นาที) | 2000 | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน(°C) | 0 |
สีเปลือก | สีแทรกสอดประเภทสีดำ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ทองแดงอัลลอย | หมายเหตุพิเศษ | กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตคือพิกัดกระแสไฟฟ้าสำหรับแกนเดี่ยว แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตแสดงถึงพิกัดแรงดันไฟฟ้าโดยมีระดับมลพิษระดับ 2 และประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน ประเภท II |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JL10-2E22-22PE ในชุด ซีรีส์ JL10
รหัสสินค้า |
---|
JL10-2E18-10PE |
JL10-6A18-10SE |
JL10-6A18-10SE-EB |
JL10-6A22-22SE |
JL10-6A22-22SE-EB |
JL10-8A18-10SE-EB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ขนาดของเปลือกหอย | จบกระดิ่ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | บันทึก | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 | คู่ผสมพันธุ์ 12 | คู่ผสมพันธุ์ 13 | คู่ผสมพันธุ์ 14 | คู่ผสมพันธุ์ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 661.82 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | [อื่น ๆ] ความกด, ความอัด, ความดัน/ ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #12*4 | 3.5 | ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิต | 18 | - | สำหรับการประกอบเข้าคู่แบบวันทัช / การประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรู | เต้ารับ JL10 เป็นคอนเนคเตอร์ที่สามารถประกอบเข้าคู่แบบวันทัชและประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูได้ และเข้ากันได้กับทั้งตัวเชื่อมต่อ MS ของชิ้นส่วนมาตรฐาน MIL แบบดั้งเดิมและปลั๊กชนิดประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูของ Japan Aviation Electronics (JL04V, N/MS และ JA) โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับปะเก็นที่สามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย) | JL04V-6A18-10SE-EB-R [ปลั๊กตรง] | JL04V-6A18-10SE-R [ปลั๊กตรง] | JL04V-8A18-10SE-EBA [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | JL10-6A18-10SE [ปลั๊กตรง] | JL10-6A18-10SE-EB [ปลั๊กตรง] | JL10-8A18-10SE-EB [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | N/MS3106B18-10S [ปลั๊กตรง] | N/MS3106B18-10S [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 993.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 23 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ปลั๊ก | #12*4 | 3.5 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | 18 | NA | การประกอบเข้าคู่แบบวันทัช | - | JL10-2E18-10PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,226.32 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 23 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ปลั๊กตรง | #12*4 | 3.5 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | 18 | มาพร้อมกระดิ่งปลายมาตรฐาน | การประกอบเข้าคู่แบบวันทัช | โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับแคลมป์ยึดสายเคเบิลสามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย) | JL10-2E18-10PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,474.06 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 46 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ปลั๊ก | #8*4 | 10 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | 22 | NA | การประกอบเข้าคู่แบบวันทัช | - | JL10-2E22-22PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,734.19 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 46 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ปลั๊กตรง | #8*4 | 10 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | 22 | มาพร้อมกระดิ่งปลายมาตรฐาน | การประกอบเข้าคู่แบบวันทัช | โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับแคลมป์ยึดสายเคเบิลสามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย) | JL10-2E22-22PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,282.06 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 23 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | ชนิดปลั๊กโค้ง | #12*4 | 3.5 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | 18 | มาพร้อมกระดิ่งปลายมาตรฐาน | การประกอบเข้าคู่แบบวันทัช | ทิศทางการดึงสายเคเบิลของปลั๊กทำมุมคือโค้ง 45° และปลั๊กออกแบบมาให้มีรูปทรงต่ำและมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถดึงได้แปดทิศทาง โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับแคลมป์ยึดสายเคเบิลสามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย) | JL10-2E18-10PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง