1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นหุ้มแบบมีชีลด์ แผ่นหุ้ม TRS Tube (ชนิดฟอยล์ทองแดง รางคู่)

แผ่นหุ้มแบบมีชีลด์ แผ่นหุ้ม TRS Tube (ชนิดฟอยล์ทองแดง รางคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,213.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นหุ้มแบบมีชีลด์ที่มีรางด้านหนึ่งโปร่งใสที่ได้มาตรฐาน VW-1
· เนื่องจากใช้แผ่นทองแดงแบบพิเศษ จึงต้านทานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีกว่าและเป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
· มีชีลด์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีกว่าแผ่นชีลด์อลูมิเนียม
· มีความต้านทานไฟฟ้า 0.04 Ω/ซม.2 ซึ่งมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของอลูมิเนียม
· ทำบัดกรีได้ง่าย จึงทำการต่อสายกราวด์ได้อย่างรวดเร็ว
· สามารถติดและดึงแผ่นหุ้มออกได้ด้วยมือเปล่า
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
· แผ่นหุ้มสายไฟที่ยึดติดได้โดยอาศัยรางคู่ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน แต่ยังป้องกันฝุ่นและหยดน้ำได้อีกด้วย จึงเหมาะกับการใช้งานในคลีนรูม
· มีความยืดหยุ่นสูง จึงใช้งานได้ในบริเวณที่โค้งงออีกด้วย

รหัสสินค้า
TRSX-20-1
TRSX-20-5
TRSX-20-25
TRSX-25-1
TRSX-25-5
TRSX-25-25
TRSX-30-1
TRSX-30-5
TRSX-30-25
TRSX-40-1
TRSX-40-5
TRSX-40-25
TRSX-50-1
TRSX-50-5
TRSX-50-25
TRSX-60-1
TRSX-60-5
TRSX-60-25
TRSX-80-1
TRSX-80-5
TRSX-80-25
TRSX-110-1
TRSX-110-5
TRSX-110-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(ม.)

฿ 1,213.91

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10201

฿ 4,289.45

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10205

฿ 16,953.46

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 102025

฿ 1,262.15

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10251

฿ 4,530.68

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10255

฿ 16,350.42

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 102525

฿ 1,328.48

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10301

฿ 5,435.24

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10305

฿ 19,365.67

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 103025

฿ 1,334.51

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10401

฿ 5,676.46

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10405

฿ 20,451.15

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 104025

฿ 1,515.42

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10501

฿ 5,676.46

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10505

฿ 20,270.23

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 105025

฿ 1,847.11

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10601

฿ 7,123.78

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10605

฿ 27,205.29

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 106025

฿ 1,967.71

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10801

฿ 8,209.27

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10805

฿ 30,220.53

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 108025

฿ 2,118.47

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 101101

฿ 8,510.79

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 101105

฿ 33,235.78

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 1011025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแก้ไข ราง คู่ รองรับการใช้งาน โล่กำบัง มี การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ ทำความสะอาดห้อง
สี สีดำ เครื่องมือ ใช้ NA วัสดุ เบาะ PVC ที่มีผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นส่วนประกอบ