(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นหุ้มแบบมีชีลด์ที่มีรางด้านหนึ่งโปร่งใสที่ได้มาตรฐาน VW-1
· เนื่องจากใช้แผ่นทองแดงแบบพิเศษ จึงต้านทานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีกว่าและเป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
· มีชีลด์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีกว่าแผ่นชีลด์อลูมิเนียม
· มีความต้านทานไฟฟ้า 0.04 Ω/ซม.2 ซึ่งมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของอลูมิเนียม
· ทำบัดกรีได้ง่าย จึงทำการต่อสายกราวด์ได้อย่างรวดเร็ว
· สามารถติดและดึงแผ่นหุ้มออกได้ด้วยมือเปล่า
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
· แผ่นหุ้มสายไฟที่ยึดติดได้โดยอาศัยรางคู่ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน แต่ยังป้องกันฝุ่นและหยดน้ำได้อีกด้วย จึงเหมาะกับการใช้งานในคลีนรูม
· มีรางด้านหนึ่งโปร่งใส ช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าทำการยึดติดอย่างแน่นหนาแล้ว
· มีความยืดหยุ่นสูง จึงใช้งานได้ในบริเวณที่โค้งงออีกด้วย
· ได้มาตรฐาน UL224VW-1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,350.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 1 | ||
฿ 3,595.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 5 | ||
฿ 17,254.99 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 25 | ||
฿ 1,503.37 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 1 | ||
฿ 5,374.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 5 | ||
฿ 22,079.38 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 25 | ||
฿ 1,544.13 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 1 | ||
฿ 4,440.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 5 | ||
฿ 21,099.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 25 | ||
฿ 25,999.20 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 25 | ||
฿ 2,124.77 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 1 | ||
฿ 7,576.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 5 | ||
฿ 29,617.49 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 25 | ||
฿ 9,716.88 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 5 | ||
฿ 36,100.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 25 | ||
฿ 3,071.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 | 1 | ||
฿ 10,018.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 | 5 | ||
฿ 40,472.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 | 25 | ||
฿ 3,656.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 | 1 | ||
฿ 12,008.47 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 | 5 | ||
฿ 46,502.84 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ราง คู่ | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | มี | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ทำความสะอาดห้อง |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ เบาะ | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง