1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส พลาสติกแบตเตอรี่ 9 V ซีรี่ส์ HM (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

เคส พลาสติกแบตเตอรี่ 9 V ซีรี่ส์ HM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 711.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เคส พลาสติกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา / ตั้งโต๊ะ
·ขนาดพกพาพกพาได้และสามารถเก็บไว้ในลิ้นชักหรือ เคส แนบได้อย่างง่ายดาย
·ซีรีส์ HMK ไม่มีกล่องแบตเตอรี่และซีรีส์ HM มีกล่องแบตเตอรี่
·มีแผงด้านหน้าและการกำหนดค่าภายในทำได้ง่าย
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทำได้ง่ายเนื่องจากแผงมี รูปทรง แบน
·บอร์ดระหว่างฝาปิดด้านบนและด้านล่างยังถูกตั้งค่าโดยใช้สกรูที่จุดประกอบ
·ด้านในมีร่องสำหรับติดตั้ง กระดาน แนวตั้ง
· สายรัดข้อมือ และที่ ตัวจับชิ้นงาน สายพาน สะดวกในการพกพามีให้เป็น อุปกรณ์เสริม จำหน่ายแยกต่างหาก

รหัสสินค้า
HM-9VBK-039
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 711.87

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 61 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 25.5 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 96.5
วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร
การติดตั้ง ในร่ม การรักษาสี / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก แท่นตั้ง PC (สีงาช้าง) รายละเอียด วัสดุ ABS
แบตเตอรี่ / ปริมาณที่ รองรับการใช้งาน ชนิด 9V, จำนวน 1 ชิ้น