(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสพลาสติกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานที่มีพาแนล
[คุณสมบัติ]
· เคสพลาสติกสำหรับพกพา/วางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนโต๊ะ
· ขนาดใส่กระเป๋าพกพาได้ และสามารถเก็บในลิ้นชักหรือเคสได้
· มีพาแนล ทำให้กำหนดค่าภายในได้อย่างง่ายดาย
- พาแนลสีดำมาพร้อมพื้นผิวแบนราบ ทำให้ตัดแต่งได้ง่าย
· ด้านในมีร่องสำหรับติดตั้งแผ่นวงจรแนวตั้ง
- มีอุปกรณ์เสริมสายรัดข้อมือแยกจำหน่ายเพื่อให้พกพาง่าย
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 205.2 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 57.2 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 108.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร |
การติดตั้ง | ในร่ม | การรักษาสี / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | แท่นตั้ง PC (สีงาช้าง) | รายละเอียด วัสดุ | ABS |
แบตเตอรี่ / ปริมาณที่ รองรับการใช้งาน | ไม่มีกล่องแบตเตอรี่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง