(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่งยางสำหรับสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ชุด THB387 และ 391 บาท
· ใช้สำหรับทำงานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางบางหรือถอดสายไฟหลายสาย
· เมื่อใช้กับสายที่มีขนาดน้อยกว่า ø7.0 มม. 6000347LA สามารถป้องกันไม่ให้บุชชิ่งยางยื่นออกมาได้
และให้แน่ใจถึงคุณสมบัติกันน้ำเสถียร ใช้ตามต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
6000339GT |
6000340GT |
6000341GT |
6000342GT |
6000343GT |
6000347LA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ชนิด | สอดคล้องกับขนาดของ สายไฟ (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 493.94 ฿ 345.51 | RUBBER BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อีลาสโตเมอร์ / โพลีอะซีทัล | บุชชิ่งยาง (1 รู) + แค็ปยึด | ø 5.0 to ø 7.0 | แค็ปยึดเมื่อใช้สายไฟที่มีขนาดไม่เกิน φ7.0 มม. | |||
฿ 562.06 ฿ 345.50 | RUBBER BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อีลาสโตเมอร์ / โพลีอะซีทัล | บุชชิ่งยาง (2 รู) + แค็ปยึด | ⌀3.0 ถึง ⌀4.5 | แค็ปยึดเมื่อใช้สายไฟที่มีขนาดไม่เกิน φ7.0 มม. | |||
฿ 261.08 ฿ 159.47 | RUBBER BUSH | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อีลาสโตเมอร์ | บุชชิ่งยาง (2 รู) | ø 4.5 to ø 6.0 | - | ||
฿ 261.08 ฿ 157.67 | RUBBER BUSH | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อีลาสโตเมอร์ | บุชชิ่งยาง (3 รู) | ø 2.5 to ø 4.5 | - | ||
฿ 257.03 ฿ 189.61 | RUBBER BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อีลาสโตเมอร์ | บุชชิ่งยาง (4 รู) | ø 2.5 to ø 4.0 | - | |||
฿ 335.61 ฿ 227.91 | RUBBER BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลีอะซีทัล | แค็ปยึด | - | แค็ปยึดเมื่อใช้สายไฟที่มีขนาดไม่เกิน φ7.0 มม. |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง