(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลัก แบบรวม กับโครงสร้าง บุชชิ่งยาง ที่ไม่มีช่องว่างใด ๆ ให้คุณสมบัติการกันซึมที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
THA450-16LG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | วัสดุ | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐานตัวแทน | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สกรู | การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ (มิลลิเมตร) | ขนาดของ รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.92 | THA45 CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทบูรณาการ | Φ7.5~9.5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | กันน้ำ | CE | สีดำ/สีเขียว | M16 x 1.5 | 7.5-9.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | 15.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PPA66-GF (แค็ป) PA66/TPE (บอดี้หลักคอนเนคเตอร์)/PA6 (นัท) | มาตรฐาน(IP) | เทียบเท่า IP68 | ตัวแทน มาตรฐาน | CE |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THA450-16LG ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์สำหรับ สายดิน ด์ชนิด สายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
THA450-16LB |
THA450-16LL |
THA450-16SG |
THA451-20-2B |
THA451-20-2G |
THA451-20-2L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | วัสดุ | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐานตัวแทน | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สกรู | การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ (มิลลิเมตร) | ขนาดของ รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทบูรณาการ | Φ7.5~9.5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | กันน้ำ | CE | สีดำ/สีเทา | M16 x 1.5 | 7.5-9.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | 15.7 | ||
฿ 89.92 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทบูรณาการ | Φ7.5~9.5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | กันน้ำ | CE | สีเทาอ่อน/สีเทา | M16 x 1.5 | 7.5-9.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | 15.7 | ||
฿ 111.33 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | สีดำ/สีเขียว | M16 x 1.5 | 5-7.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | 15.7 | ||
฿ 100.77 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทบูรณาการ | Φ6×2mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | กันน้ำ | CE | สีดำ/สีเทา | M20 x 1.5 | 6x2 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | 20.2 | ||
฿ 115.21 | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทบูรณาการ | Φ6×2mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | กันน้ำ | CE | สีดำ/สีเขียว | M20 x 1.5 | 6x2 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | 20.2 | ||
฿ 100.77 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทบูรณาการ | Φ6×2mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | กันน้ำ | CE | สีเทาอ่อน/สีเทา | M20 x 1.5 | 6x2 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | 20.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง