(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กล่องอะลูมิเนียมซึ่งมีระดับการกันน้ำระดับ IP67
· เลือกจากชนิดปกติหรือชนิดมีชิลด์
· ส่วนเฟรมขึ้นรูปจากฮีตซิงค์อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป และส่วนพาเนลเป็นอะลูมิเนียมหล่อ ช่วยให้มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง
· มีร่องสวมภายในเฟรมช่วยให้เคสและแผ่นวงจรเลื่อนเข้ามาได้
· ระดับการป้องกัน IP67 และช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +105℃, แรงบิดขันแน่น 1.0N・m (10kgf・cm).
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์วัด พาวเวอร์ซัพพลาย กล่องควบคุม หรือกล้องถ่ายภาพอุตสาหกรรมได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) | สเปค สี (แผงหน้าปัด) | การมีอยู่ของ กุญแจ | ประเภทโครงสร้าง | ความต้านทานความร้อน (°C / W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 812.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 11.2 | ||
฿ 812.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 11.2 | ||
฿ 812.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 11.2 | ||
฿ 812.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 11.2 | ||
฿ 812.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 11.2 | ||
฿ 812.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 11.2 | ||
฿ 811.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 9.18 | ||
฿ 811.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 9.18 | ||
฿ 811.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 9.18 | ||
฿ 811.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 9.18 | ||
฿ 811.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 9.18 | ||
฿ 811.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 9.18 | ||
฿ 842.57 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 7.64 | ||
฿ 842.57 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 7.64 | ||
฿ 842.57 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 7.64 | ||
฿ 842.57 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 7.64 | ||
฿ 842.57 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 7.64 | ||
฿ 842.57 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 7.64 | ||
฿ 867.77 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 6.63 | ||
฿ 867.77 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 6.63 | ||
฿ 867.77 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 6.63 | ||
฿ 867.77 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 6.63 | ||
฿ 867.77 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 6.63 | ||
฿ 867.77 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 6.63 | ||
฿ 1,026.01 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 4.41 | ||
฿ 1,026.01 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 4.41 | ||
฿ 1,016.01 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 4.41 | ||
฿ 1,026.01 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 4.41 | ||
฿ 1,026.01 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 4.41 | ||
฿ 1,026.01 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 4.41 | ||
฿ 1,092.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 3.5 | ||
฿ 1,092.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 3.5 | ||
฿ 1,092.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 3.5 | ||
฿ 1,092.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 3.5 | ||
฿ 1,092.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 3.5 | ||
฿ 1,092.19 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 3.5 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 2.83 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 2.83 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 2.83 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 2.83 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 2.83 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 2.83 | ||
฿ 1,219.51 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 65.8 | 65.8 | 200 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 2.33 | ||
฿ 1,219.51 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 2.33 | ||
฿ 1,219.51 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 2.33 | ||
฿ 1,219.51 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 2.33 | ||
฿ 1,219.51 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 2.33 | ||
฿ 1,219.51 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 2.33 | ||
฿ 1,311.43 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 2.02 | ||
฿ 1,311.43 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 2.02 | ||
฿ 1,311.43 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 2.02 | ||
฿ 1,311.43 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 2.02 | ||
฿ 1,311.43 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 2.02 | ||
฿ 1,311.43 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 2.02 | ||
฿ 999.40 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 5.97 | ||
฿ 999.40 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 5.97 | ||
฿ 999.40 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 5.97 | ||
฿ 999.40 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 5.97 | ||
฿ 999.40 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 5.97 | ||
฿ 999.40 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 5.97 | ||
฿ 1,042.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 115 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 5.01 | ||
฿ 1,042.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 115 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 5.01 | ||
฿ 1,042.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 115 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 5.01 | ||
฿ 1,042.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 115 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 5.01 | ||
฿ 1,042.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 115 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 5.01 | ||
฿ 1,042.33 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 115 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 5.01 | ||
฿ 1,082.29 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 140 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 4.37 | ||
฿ 1,082.29 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 140 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 4.37 | ||
฿ 1,082.29 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 140 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 4.37 | ||
฿ 1,082.29 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 140 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 4.37 | ||
฿ 1,082.29 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 140 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 4.37 | ||
฿ 1,082.29 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 140 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 4.37 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 175 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 3.76 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 175 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 3.76 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 175 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 3.76 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 175 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 3.76 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 175 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 3.76 | ||
฿ 1,133.64 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80.8 | 45.8 | 175 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 3.76 | ||
฿ 1,376.00 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 100 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 3.1 | ||
฿ 1,376.00 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 100 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 3.1 | ||
฿ 1,376.00 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 100 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 3.1 | ||
฿ 1,376.00 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 100 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 3.1 | ||
฿ 1,376.00 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 100 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 3.1 | ||
฿ 1,376.00 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 100 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 3.1 | ||
฿ 1,424.50 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 125 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 2.63 | ||
฿ 1,424.50 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 125 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นชีลด์ | 2.63 | ||
฿ 1,424.50 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 125 | เงิน | เงิน | - | รุ่นชีลด์ | 2.63 | ||
฿ 1,424.50 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 125 | สีดำ | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 2.63 | ||
฿ 1,424.50 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 125 | เงิน | สีดำ | - | รุ่นปกติ | 2.63 | ||
฿ 1,424.50 | ALUMINUM CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.3 | 86.3 | 125 | เงิน | สีเทาเมทัลลิก | - | รุ่นปกติ | 2.63 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ระดับการป้องกัน (IP) | IP67 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม | ลูกยางรอง | โพลียูรีเทน / สีดำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40-105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง