1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ WPM (รหัสสินค้า)

DISPLAY DIGITAL PANEL METER

ซีรีส์ WPM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,111.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล อุตสาหกรรม แบบใช้ไฟฟ้า Watanabeฟังก์ชันช่วงอัตโนมัติฟังก์ชั่นการตั้งค่าอย่างง่ายและจอแสดงผล LED ความส่องสว่างสูง 96 (W) x 48 (H) เพื่อความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น

รหัสสินค้า
WPM-1-11-400-000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทอินพุต ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(mA)
แรงดันขาเข้า
(V)
มิติ (D)
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
แสดง เอาต์พุต เอาต์พุต เปรียบเทียบ รายงานการทดสอบ อินพุต จำนวนของช่วง = N
(พิสัย)
ช่วงการวัด (MIN)

฿ 8,111.40

DISPLAY DIGITAL PANEL METER 1 ชิ้น 23 วัน กระแสไฟฟ้า±1999.9-85.9AC 100 ถึง 240ซิงเกิ้ลแสดงชนิดพิเศษ ( อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก)N / AN/ADC กระแสไฟฟ้า1-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง แผง ติดตั้งบนผิว ขนาดแผงตัด 92 x 45 แสดงตัวเลข 5 หลัก
มาตรฐาน CE มิติ (W)(มิลลิเมตร) 96 มิติ (H)(มิลลิเมตร) 48