(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่อง พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล อุตสาหกรรม แบบใช้ไฟฟ้า Watanabeฟังก์ชันช่วงอัตโนมัติฟังก์ชั่นการตั้งค่าอย่างง่ายและจอแสดงผล LED ความส่องสว่างสูง 96 (W) x 48 (H) เพื่อความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
WPM-1-11-310-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (mA) | แรงดันขาเข้า (V) | มิติ (D) (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | แสดง | เอาต์พุต | เอาต์พุต เปรียบเทียบ | รายงานการทดสอบ | อินพุต | จำนวนของช่วง = N (พิสัย) | ช่วงการวัด (MIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,910.61 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±199.99 | - | 85.9 | AC 100 ถึง 240 | ซิงเกิ้ล | เอาต์พุต อนาล็อก | N / A | แนบมาด้วย | การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง | 4 | ± 199.99 μA |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | แผง ติดตั้งบนผิว | ขนาดแผงตัด | 92 x 45 | แสดงตัวเลข | 5 หลัก |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | CE | มิติ (W)(มิลลิเมตร) | 96 | มิติ (H)(มิลลิเมตร) | 48 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง