1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาแนลมิเตอร์แบบดิจิทัล, ซีรีส์ A6000 (รหัสสินค้า)

DISPLAY DIGITAL PANEL METER

พาแนลมิเตอร์แบบดิจิทัล, ซีรีส์ A6000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,742.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ A6000 พาเนลมิเตอร์ปรับขนาดดิจิตอล
[คุณสมบัติ]
· รองรับกระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า DC, กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า AC, ความต้านทาน, อุณหภูมิ และความถี่
· รองรับสัญญาณจากโหลดเซลล์และสัญญาณแปลงต่างๆ (เลือกได้)
·แผง DIN ขนาดมาตรฐาน 48 มม. × 96 มม.
· LED 2 สี สว่าง ขนาดใหญ่มองเห็นได้ง่าย (ความสูงตัวอักษร: ประมาณ 20 มม.)
· ตั้งค่าได้ด้วยก้านจ็อกเพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่น
· เลือกการออกแบบ (มัลติ / ซิงเกิ้ล) ได้ตามต้องการ
· ราคาประหยัด
[การใช้งาน]
· แสดงสัญญาณการวัดต่างๆ ใช้สำหรับการจัดการและควบคุมข้อมูลโดยใช้เอาท์พุตแจ้งเตือน เอาท์พุตอนาล็อก เอาท์พุต BCD และระบบสื่อสาร RS

รหัสสินค้า
A6121-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทอินพุต ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(mA)
แรงดันขาเข้า
(V)
พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
แสดง เอาต์พุต เปรียบเทียบ ตัวเลือก อินพุต จำนวนของช่วง = N
(พิสัย)
ช่วงการวัด (MIN)

฿ 12,822.81

DISPLAY DIGITAL PANEL METER 1 ชิ้น 23 วัน -แรงดันไฟฟ้า-±700.0AC 100–240ซิงเกิ้ลเอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์เอาท์พุตอนาล็อก + ควบคุมภายนอกวัดแรงดันไฟฟ้า DC5±99.99 mV

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง แผง ติดตั้งบนผิว ขนาดแผงตัด 92 x 45 แสดงตัวเลข 4 หลัก
มิติ (D)(มิลลิเมตร) 97.5 มิติ (W)(มิลลิเมตร) 96 มิติ (H)(มิลลิเมตร) 48

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A6121-24 ในชุด พาแนลมิเตอร์แบบดิจิทัล, ซีรีส์ A6000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A6111-03
A6111-04
A6111-05
A6121-25
A6121-26
A6121-27
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทอินพุต ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(mA)
แรงดันขาเข้า
(V)
พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
แสดง เอาต์พุต เปรียบเทียบ ตัวเลือก อินพุต จำนวนของช่วง = N
(พิสัย)
ช่วงการวัด (MIN)

฿ 12,822.81

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แรงดันไฟฟ้า-±700.0AC 100–240มัลติNABCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + ควบคุมภายนอกวัดแรงดันไฟฟ้า DC5±99.99 mV

฿ 11,552.68

1 ชิ้น 23 วัน -แรงดันไฟฟ้า-±700.0AC 100–240มัลติNAเอาท์พุตอนาล็อก + ควบคุมภายนอกวัดแรงดันไฟฟ้า DC5±99.99 mV

฿ 11,129.31

1 ชิ้น 23 วัน -แรงดันไฟฟ้า-±700.0AC 100–240มัลติNARS-232Cวัดแรงดันไฟฟ้า DC5±99.99 mV

฿ 12,399.43

1 ชิ้น 23 วัน -แรงดันไฟฟ้า-±700.0AC 100–240ซิงเกิ้ลเอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์RS-232Cวัดแรงดันไฟฟ้า DC5±99.99 mV

฿ 12,399.43

1 ชิ้น 23 วัน -แรงดันไฟฟ้า-±700.0AC 100–240ซิงเกิ้ลเอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์RS-485วัดแรงดันไฟฟ้า DC5±99.99 mV

฿ 14,516.32

1 ชิ้น 23 วัน -แรงดันไฟฟ้า-±700.0AC 100–240ซิงเกิ้ลเอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์RS-232C + เอาท์พุตอนาล็อก (PWM)วัดแรงดันไฟฟ้า DC5±99.99 mV