(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ RFID (รองรับมาตรฐาน SEMI・ระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 134 kHz) ซีรีส์ V640
รหัสสินค้า |
---|
V640-A90 |
V640-HS61 2M |
V640-HS62 1.9M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง / แยกประเภท | บันทึก | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 817.00 | OMR V640 | 1 ชิ้น | 50 วัน | อุปกรณ์เสริมคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิตเครื่องขยายสัญญาน | - | - | ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย (× 1), พินขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย (× 3), ขั้วต่อบอร์ด RS-485 (× 1) | - | ||
฿ 9,428.00 ฿ 7,542.40 | OMR V640 | 1 ชิ้น | 45 วัน | หัว CIDRW | 2 | แยกประเภท | รุ่นมาตรฐาน | 50 x 30 x 12 | ||
฿ 13,268.00 ฿ 10,614.40 | OMR V640 | 1 ชิ้น | 45 วัน | หัว CIDRW | 1.9 | แยกประเภท | ประเภทการสื่อสารระยะไกล | 65 x 30 x 12 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง