1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดกันฝุ่น ซีรีส์ ⌀30 ชนิด AR30

ฝาปิดกันฝุ่น ซีรีส์ ⌀30 ชนิด AR30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดกันฝุ่น ซีรีส์ ⌀30 ชนิด AR30

รหัสสินค้า
AHX032
AHX033
AHX034
AHX041
AHX042
AHX043
AHX113-B
AHX113-G
AHX113-R
AHX157-B
AHX157-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ใช้ สเปค สี ขนาด (ความยาว×กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)

฿ 158.33

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน)ชนิด AR30E0Rสีแดงø 40 × 22.5

฿ 158.33

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน)ชนิด AR30E0Rสีเขียวø 40 × 22.5

฿ 158.33

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน)ชนิด AR30E0Rสีดำø 40 × 22.5

฿ 158.33

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน)ชนิด AR30F0Rสีแดงø 40 × 22.5

฿ 158.33

SWITCH OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน)ชนิด AR30F0Rสีเขียวø 40 × 22.5

฿ 158.33

SWITCH OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน)ชนิด AR30F0Rสีดำø 40 × 22.5

฿ 258.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนฝนและแดด)ชนิด AR30E0Rสีดำø 40 × 22.5

฿ 258.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนฝนและแดด)ชนิด AR30E0Rสีเขียวø 40 × 22.5

฿ 258.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนฝนและแดด)ชนิด AR30E0Rสีแดงø 40 × 22.5

฿ 258.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน)AR30B2R/AR30B3Rสีดำø 80 × 35.5

฿ 258.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ฝาปิดกันฝุ่น (ทนน้ำมัน)AR30B2R/AR30B3Rสีเขียวø 80 × 35.5

กำลังโหลด …

  1. 1