1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์คอร์ด, แบบมีบอดี้คอร์ดคอนเนคเตอร์

พาวเวอร์คอร์ด, แบบมีบอดี้คอร์ดคอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,531.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
พาวเวอร์คอร์ด แบบมีบอดี้คอร์ดคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
RD88-3C
RD88-3L530C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สาย บทคัดย่อ

฿ 3,531.08

POWER STRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10สีเทา15VCT 2.0 มม.2x 3 แกนคอร์ดคอนเนคเตอร์บอดี้: มี 2PE

฿ 5,925.70

POWER STRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10อื่น ๆ30VCT 5.5 มม.2x 3 แกนคอร์ดคอนเนคเตอร์บอดี้ แบบฮุก: มี 2PE มาตรฐาน NEMA L5-30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 ความยาวสายไฟ(ม.) 3
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125