(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•สำหรับติด รางสไลด์ ฯลฯ เข้ากับชั้น เหล็กกล้า
พิมพ์ | วงเล็บ | วัสดุ | เหล็ก t1.6 | คลองเลื่อย เนื้อหา | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD62-94D ในชุด ราง รูปภูเขา
รหัสสินค้า |
---|
RD62-184D |
RD62-253 |
RD62-254 |
RD62-255 |
RD62-256 |
RD62-344 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก ) (มิลลิเมตร) | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,414.31 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 75 × 18.5 × 420 | สำหรับ 2- สเตจ | ||
฿ 1,348.55 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 80 × 24.5 × 365 | สำหรับ 3 สเตจ | ||
฿ 1,476.30 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 80 × 24.5 × 445 | สำหรับ 3 สเตจ | ||
฿ 1,522.79 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 80 × 24.5 × 545 | สำหรับ 3 สเตจ | ||
฿ 2,059.09 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 80 × 24.5 × 625 | สำหรับ 3 สเตจ | ||
฿ 1,879.56 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 80 × 34 × 445 | สำหรับ 2- สเตจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง