1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเก็บสายไฟ (สำหรับเชื่อมต่อ)

WIRING DUCT ACCESSORIES

รางเก็บสายไฟ (สำหรับเชื่อมต่อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,530.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รางเก็บสายไฟสำหรับป้อนสายระหว่างแร็คที่เชื่อมต่อกัน
· สามารถติดฝาครอบด้านหน้าเพื่อซ่อนสายไฟให้ดูเรียบร้อยได้
· ขอบป้องกันสายไฟมีร่องบากสำหรับการเดินสายแนวตั้ง
· สามารถยึดสายไฟได้โดยใช้เทปพันสายไฟ (RD852-50)

รหัสสินค้า
RD874-71EK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,530.44

WIRING DUCT ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 97.7 ความสูง(มิลลิเมตร) 44 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 655
วัสดุ เหล็ก สี สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD874-71EK ในชุด รางเก็บสายไฟ (สำหรับเชื่อมต่อ)