(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็ก มาตรฐาน IP67
· มีตัวเลือกรุ่น M8 screw-on พร้อมรุ่น S8 snap-in ที่สามารถเชื่อมต่อและหยุดเชื่อมต่อได้ด้วยสัมผัสเดียว
· มีขั้วต่อที่ปลายสายทั้งสอง จึงไม่จำเป็นต้องมีการเดินสายไฟ
· มีรุ่น 3 และ 5-pin ให้เลือกสำหรับผลิตภัณฑ์บางตัวใน M8 series
· มีสายเคเบิ้ลโพลียูรีเทนสำหรับงานหุ่นยนต์ ที่ทนน้ำมัน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย จาก FA ถึง OA
รูปลักษณ์ภายนอกของ XS3
ชนิด | รุ่น XS3F / H / W / P / M | รุ่น XS3F- M52□-5□□-A | รุ่น XS3M- M524-1□ | รุ่น XS3R |
---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | DC 1 A | DC 3 A | DC 1 A | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V DC *2 | 30 V DC | 125 V DC | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์) | 40 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV DC หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) | 60 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV DC หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) | ||
ความเป็นฉนวน | 103 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC) | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์) | 1,000 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) | 650 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) | 1,000 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 (IEC60529) | |||
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ | 200 ครั้ง | |||
แรงดึงสายไฟ ความแข็งแรง *1 | 49 N/15 วินาที | |||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง + 70 °C *3 | -25 ถึง + 85 °C | -25 ถึง + 70 ° c | |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 20 ถึง 85% RH |
*1. เฉพาะรุ่นมีสายไฟเท่านั้น
*2. ไม่รวมประเภทหน้าสัมผัส 5 จุด
*3. ใช้สายโรบอทภายในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 70 °C เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟภายในเสียหายขณะเคลื่อนที่
(แบบตรง/ แบบตรง)
(มุมฉาก/ มุมฉาก)
(แบบตรง / มุมฉาก)
(มุมฉาก/ แบบตรง)
รหัสสินค้า |
---|
XS3W-M321-302-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ (V) | ความยาวสายไฟ (ม.) | คุณสมบัติ | การจัดหมวดหมู่ | รักษา หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด (mm2) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | วัสดุ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,029.00 ฿ 940.71 | HARNESS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เพศหญิง | ชาย | 3 | น้อยกว่า 150 V DC | 2 | คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม | สายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน) | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ด้านเกลียวใน)/ ทองเหลือง (ด้านเกลียวนอก) | 1 | ø 4 | 0.2 | สกรู | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | ชนิด | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67(IEC60529) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS3W-M321-302-R ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M8 / S8) สายเคเบิ้ล XS3
รหัสสินค้า |
---|
XS3F-E422-405-A |
XS3F-M321-302-A |
XS3F-M321-302-R |
XS3W-M321-305-R |
XS3W-M421-401-R |
XS3W-M421-402-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ (V) | ความยาวสายไฟ (ม.) | คุณสมบัติ | การจัดหมวดหมู่ | รักษา หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด (mm2) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | วัสดุ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,572.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | มุม ตัวเมีย | ตัดออก | 4 | น้อยกว่า 150 V DC | 5 | คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็ก | สินค้าสายเคเบิลมาตรฐาน | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1 | ø 4 | 0.2 | - | - | ||
฿ 581.28 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | ตัดออก | 3 | น้อยกว่า 150 V DC | 2 | คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็ก | สินค้าสายเคเบิลมาตรฐาน | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1 | ø 4 | 0.2 | - | - | ||
฿ 413.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | ตัดออก | 3 | น้อยกว่า 150 V DC | 2 | คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็ก | สายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน) | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1 | ø 4 | 0.2 | - | - | ||
฿ 1,763.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | เพศหญิง | ชาย | 3 | น้อยกว่า 150 V DC | 5 | คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม | สายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน) | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ด้านเกลียวใน)/ ทองเหลือง (ด้านเกลียวนอก) | 1 | ø 4 | 0.2 | สกรู | - | ||
฿ 961.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | เพศหญิง | ชาย | 4 | น้อยกว่า 150 V DC | 1 | คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม | สายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน) | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ด้านเกลียวใน)/ ทองเหลือง (ด้านเกลียวนอก) | 1 | ø 4 | 0.2 | สกรู | - | ||
฿ 1,125.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | เพศหญิง | ชาย | 4 | น้อยกว่า 150 V DC | 2 | คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม | สายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน) | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ด้านเกลียวใน)/ ทองเหลือง (ด้านเกลียวนอก) | 1 | ø 4 | 0.2 | สกรู | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง