1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M8 / S8) สายเคเบิ้ล XS3 (รหัสสินค้า)

HARNESS

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M8 / S8) สายเคเบิ้ล XS3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 413.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็ก มาตรฐาน IP67
· มีตัวเลือกรุ่น M8 screw-on พร้อมรุ่น S8 snap-in ที่สามารถเชื่อมต่อและหยุดเชื่อมต่อได้ด้วยสัมผัสเดียว
· มีขั้วต่อที่ปลายสายทั้งสอง จึงไม่จำเป็นต้องมีการเดินสายไฟ
· มีรุ่น 3 และ 5-pin ให้เลือกสำหรับผลิตภัณฑ์บางตัวใน M8 series
· มีสายเคเบิ้ลโพลียูรีเทนสำหรับงานหุ่นยนต์ ที่ทนน้ำมัน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย จาก FA ถึง OA

สเปคคอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบกลม

รูปลักษณ์ภายนอกของ XS3

 

รูปลักษณ์ภายนอกของ XS3

 

ประสิทธิภาพของคอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบกลม

ชนิดรุ่น XS3F / H / W / P / Mรุ่น XS3F-
M52□-5□□-A
รุ่น XS3M-
M524-1□
รุ่น XS3R
พิกัดกระแสไฟฟ้าDC 1 ADC 3 ADC 1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า125 V DC *230 V DC125 V DC
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์)
40 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV DC หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)60 mΩ หรือต่ำกว่า
(20 mV DC หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวน103 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์)
1,000 V AC 1 นาที
(กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
650 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)1,000 V AC 1 นาที
(กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
โครงสร้างในการป้องกันIP67 (IEC60529)
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ200 ครั้ง
แรงดึงสายไฟ
ความแข็งแรง *1
49 N/15 วินาที
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-25 ถึง + 70 °C *3-25 ถึง + 85 °C-25 ถึง + 70 ° c
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน20 ถึง 85% RH

*1. เฉพาะรุ่นมีสายไฟเท่านั้น
*2. ไม่รวมประเภทหน้าสัมผัส 5 จุด
*3. ใช้สายโรบอทภายในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 70 °C เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟภายในเสียหายขณะเคลื่อนที่

Drawing บอกขนาดคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม

(แบบตรง/ แบบตรง)

(แบบตรง/ แบบตรง)

(มุมฉาก/ มุมฉาก)

(มุมฉาก/ มุมฉาก)

(แบบตรง / มุมฉาก)

(แบบตรง / มุมฉาก)

(มุมฉาก/ แบบตรง)

(มุมฉาก/ แบบตรง)

  • * อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับรหัสรุ่นและ Drawing อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
XS3H-M422-401-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN1 CN2 จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
คุณสมบัติ การจัดหมวดหมู่ รักษา หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด
(mm2)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด วัสดุ สายไฟ

฿ 600.00

HARNESS 1 ชิ้น 6 วัน มุม เกลียวนอกตัดออก4น้อยกว่า 150 V DC1คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมสายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน)เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์1ø 40.2--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายไฟ แบบกลม ชนิด สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ โครงสร้างในการป้องกัน IP67(IEC60529)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS3H-M422-401-R ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M8 / S8) สายเคเบิ้ล XS3

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XS3F-E422-405-A
XS3F-M321-302-A
XS3F-M321-302-R
XS3W-M321-301-R
XS3W-M321-302-R
XS3W-M321-305-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN1 CN2 จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
คุณสมบัติ การจัดหมวดหมู่ รักษา หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด
(mm2)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด วัสดุ สายไฟ

฿ 1,572.00

1 ชิ้น 26 วัน มุม ตัวเมียตัดออก4น้อยกว่า 150 V DC5คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็กสินค้าสายเคเบิลมาตรฐานเคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์1ø 40.2--

฿ 581.28

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพศหญิงตัดออก3น้อยกว่า 150 V DC2คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็กสินค้าสายเคเบิลมาตรฐานเคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์1ø 40.2--

฿ 413.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพศหญิงตัดออก3น้อยกว่า 150 V DC2คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็กสายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน)เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์1ø 40.2--

฿ 915.00

1 ชิ้น 5 วัน เพศหญิงชาย3น้อยกว่า 150 V DC1คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมสายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน)เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ด้านเกลียวใน)/ ทองเหลือง (ด้านเกลียวนอก)1ø 40.2สกรู-

฿ 1,029.00

1 ชิ้น 6 วัน เพศหญิงชาย3น้อยกว่า 150 V DC2คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมสายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน)เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ด้านเกลียวใน)/ ทองเหลือง (ด้านเกลียวนอก)1ø 40.2สกรู-

฿ 1,763.00

1 ชิ้น 26 วัน เพศหญิงชาย3น้อยกว่า 150 V DC5คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมสายเคเบิลหุ่นยนต์ (สำหรับทนการสั่นสะเทือน)เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ด้านเกลียวใน)/ ทองเหลือง (ด้านเกลียวนอก)1ø 40.2สกรู-