(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดสายไฟ พร้อมคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม XS5
สายไฟคอนเนคเตอร์เป็นส่วนประกอบของการเดินสายไฟสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายรูปแบบและความยาวสายไฟหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของคอนเนคเตอร์ : คอนเนคเตอร์พร้อมสกรู ขนาด M12
● รูปร่างของคอนเนคเตอร์ :
CN1 - ตัวเมียแบบข้อต่อตรง, ตัวเมียแบบข้อต่อทำมุม
CN2 - ตัวผู้แบบข้อต่อตรง, ตัดปลายสาย
● ความยาวสายไฟ(m) : 0.3, 1, 2, 3, 5 และ 10
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายไฟพร้อมหัวคอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม
การเชื่อมต่อสายไฟสมาร์ทคลิกระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
*: เมื่อเชื่อมต่อด้วยชนิดสกรูก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบสกรู
ใช้วิธีล็อคที่สามารถใส่และถอดออกได้สะดวกด้วยระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
บ่งบอกการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ผ่านความรู้สึกคลิกที่ชัดเจน
เวลาติดตั้งลดลงเหลือเพียงประมาณ 1 ใน 3
* นี่เป็นค่าอ้างอิง
ใช้กลไกการล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)
คอนเนคเตอร์ | รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | ความยาวสายไฟ (ม.) | รูปแบบ |
---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ทั้งสองด้าน | ไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์ | 0.5 | รูปทรงของ XS5W-D421-B81-F |
1 | รูปทรงของ XS5W-D421-C81-F | ||
2 | รูปทรงของ XS5W-D421-D81-F | ||
3 | รูปทรงของ XS5W-D421-E81-F | ||
5 | รูปทรงของ XS5W-D421-G81-F | ||
10 | รูปทรงของ XS5W-D421-J81-F | ||
คอนเนคเตอร์หนึ่งด้าน (ซ็อกเก็ต) | ไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์ | 1 | รูปทรงของ XS5F-D421-C80-F |
2 | รูปทรงของ XS5F-D421-D80-F | ||
3 | รูปทรงของ XS5F-D421-E80-F | ||
5 | รูปทรงของ XS5F-D421-G80-F | ||
10 | รูปทรงของ XS5F-D421-J80-F | ||
คอนเนคเตอร์หนึ่งด้าน (ปลั๊ก) | ไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์ | 0.3 | รูปทรงของ XS5H-D421-A80-F |
1 | รูปทรงของ XS5H-D421-C80-F | ||
2 | รูปทรงของ XS5H-D421-D80-F | ||
3 | รูปทรงของ XS5H-D421-E80-F | ||
5 | รูปทรงของ XS5H-D421-G80-F |
ซีรีส์ XS5 NEXT
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล (มม.) | รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | ความยาวสายเคเบิล (ม.) | รูปแบบ | มาตรฐาน UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ทั้งสองด้าน | ⌀6 | เสริมความทนน้ำมัน สายเคเบิล PCV | 1 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-C81-X | เป็นไปตามมาตรฐาน UL2238 (หมายเลขไฟล์ E207683) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-D81-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-E81-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-F81-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-G81-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⌀6 | เสริมความทนน้ำมัน สายเคเบิลหุ่นยนต์ PCV | 1 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-C81-XR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-D81-XR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-E81-XR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-F81-XR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ◎ | รูปทรงของ XS5W-D421-G81-XR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คอนเนคเตอร์ ซ็อกเก็ตหนึ่งด้าน | ⌀6 | เสริมความทนน้ำมัน สายเคเบิล PCV | 1 | ◎ | รูปทรงของ XS5F-D421-C81-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | รูปทรงของ XS5F-
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS5W-D424-D81-F ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ชุดสายไฟ XS5
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง