1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สายแพ (รุ่นใช้งานทั่วไป) - XG4 (รหัสสินค้า)

OMR XG4C
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
    ฿ 6.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมต่อที่ออกแบบโดยใช้ระบบการผลิตใหม่ของผู้ผลิตเพื่อความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ระบบการผลิตแบบใหม่มอบความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นและลดต้นทุนให้ต่ำลง
· มีตัวเลือกปลั๊กชนิดกล่องที่ช่วยประหยัดพื้นที่ (รุ่น XG4C)
· นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกปลั๊ก IDC (รุ่น XG4E) ที่สามารถใช้ส่งสัญญาณได้ด้วย
· สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL (MIL-C-83503)
· เป็นไปตามมาตรฐาน UL (หมายเลขไฟล์ E103202) เป็นมาตรฐาน (ยกเว้นรุ่น XG4U และรุ่น XG4H)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

คุณสมบัติสินค้า

ลักษณะภายนอกของ XG4

ลักษณะภายนอกของ XG4

ชนิดช่องเสียบ MIL รุ่น XG4M
ปลั๊กแบบย้ำหัว รุ่น XG4E
ปลั๊ก MIL รุ่น XG4A
ปลั๊กแบบกล่อง รุ่น XG4C
ข้อต่อแบบ Board-Board รุ่น XG4H 
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V AC300 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวน103MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า500 V AC, 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
แรงโดยรวมในการเสียบจำนวนหน้าสัมผัส × 1.96 N หรือต่ำกว่า
แรงในการถอด0.39 N หรือมากกว่า (ด้วยเกจทดสอบ□0.64 มม.)
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ50
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-55 to +105°C (ไม่มีน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ)

รุ่น XG4M-U คอนเนคเตอร์ MIL พร้อมตัวล็อคช่องเสียบ

รูปทรงตั้งค่ารูปแบบซ็อกเก็ต
(มีฝาครอบปลายเปิด)
ลดความตึงเครียด
(มีตัวล็อค) 
จำนวนหน้าสัมผัสขั้วกระแสไฟฟ้า
ไกด์นัมเบอร์ 
ชนิดชนิดชนิด
100รุ่น XG4M-1031-Uรุ่น XG4M-1031รุ่น XG4U-1004
1รุ่น XG4M-1030-Uรุ่น XG4M-1030
141รุ่น XG4M-1430-Uรุ่น XG4M-1430รุ่น XG4U-1404
161รุ่น XG4M-1630-Uรุ่น XG4M-1630รุ่น XG4U-1604
201รุ่น XG4M-2030-Uรุ่น XG4M-2030รุ่น XG4U-2004
261รุ่น XG4M-2630-Uรุ่น XG4M-2630รุ่น XG4U-2604
301รุ่น XG4M-3030-Uรุ่น XG4M-3030รุ่น XG4U-3004
341รุ่น XG4M-3430-Uรุ่น XG4M-3430รุ่น XG4U-3404
401รุ่น XG4M-4030-Uรุ่น XG4M-4030รุ่น XG4U-4004
501รุ่น XG4M-5030-Uรุ่น XG4M-5030รุ่น XG4U-5004
2รุ่น XG4M-5031-Uรุ่น XG4M-5031
601รุ่น XG4M-6030-Uรุ่น XG4M-6030รุ่น XG4U-6004
2รุ่น XG4M-6031-Uรุ่น XG4M-6031
641รุ่น XG4M-6430-Uรุ่น XG4M-6430รุ่น XG4U-6404
2รุ่น XG4M-6431-Uรุ่น XG4M-6431

รุ่น XG4M ข้อต่อชนิด MIL

รูปทรงตั้งค่ารูปแบบซ็อกเก็ต
(มีฝาครอบปลายเปิด)
ลดความตึงเครียด
(เฉพาะรุ่น XG4M เท่านั้น) 
จำนวนหน้าสัมผัสขั้วกระแสไฟฟ้า
ไกด์นัมเบอร์ 
ชนิดชนิดชนิด
100รุ่น XG4M-1031-Tรุ่น XG4M-1031รุ่น XG4T-1004
1รุ่น XG4M-1030-Tรุ่น XG4M-1030
141รุ่น XG4M-1430-Tรุ่น XG4M-1430รุ่น XG4T-1404
161รุ่น XG4M-1630-Tรุ่น XG4M-1630รุ่น XG4T-1604
201รุ่น XG4M-2030-Tรุ่น XG4M-2030รุ่น XG4T-2004
รหัสสินค้า
XG4C-6431
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า)
การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล บันทึก

฿ 122.26

OMR XG4C 2 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)64สำหรับ PCB3AC300-แบบตรงปลั๊กชนิดกล่องเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC500Vชุบทอง นิกเกิลเบส (0.15 μm)ชุบเงิน นิกเกิลเบส (2.0 µm)หมายเลขร่องขั้วไฟ: 1

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XG4C-6431 ในชุด คอนเนคเตอร์สายแพ (รุ่นใช้งานทั่วไป) - XG4

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XG4A-1035
XG4A-1039-A
XG4A-1071
XG4C-6434
XG4E-1031
XG4E-1032
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า)
การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล บันทึก

฿ 52.00

5 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)10สำหรับ PCB3AC300-มุมปลั๊กชนิด MIL (รวมตัวล็อคแบบสั้น)เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC500Vชุบทอง นิกเกิลเบส (0.15 μm)ชุบเงิน นิกเกิลเบส (2.0 µm)หมายเลขร่องขั้วไฟ: 1

฿ 276.00

1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)10 x 2สำหรับ PCB3AC300-มุมปลั๊กชนิด 2 ชั้นเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC500Vชุบทอง นิกเกิลเบส (0.15 μm)ชุบเงิน นิกเกิลเบส (2.0 µm)หมายเลขร่องขั้วไฟ: 1

฿ 54.00

3 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)10สำหรับ PCB3AC300-แบบตรงปลั๊กชนิด MIL (รวมตัวล็อคแบบยาว)เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC500Vชุบทอง นิกเกิลเบส (0.15 μm)ชุบเงิน นิกเกิลเบส (2.0 µm)หมายเลขร่องขั้วไฟ: 0

฿ 134.00

1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)64สำหรับ PCB3AC300-มุมปลั๊กชนิดกล่องเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC500Vชุบทอง นิกเกิลเบส (0.15 μm)ชุบเงิน นิกเกิลเบส (2.0 µm)หมายเลขร่องขั้วไฟ: 1

฿ 475.00

1 ชิ้น 45 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)10สำหรับ PCB1AC250เชื่อม ความดันมุมปลั๊กชนิดเชื่อมกด (พร้อมตัวล็อคแบบยาว)-AC500Vชุบทอง นิกเกิลเบส (0.15 μm)ชุบเงิน นิกเกิลเบส (2.0 µm)หมายเลขร่องขั้วไฟ: 1

฿ 588.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)10สำหรับ PCB1AC250เชื่อม ความดันมุมปลั๊กชนิดเชื่อมกด (พร้อมตัวล็อคแบบสั้น)-AC500Vชุบทอง นิกเกิลเบส (0.15 μm)ชุบเงิน นิกเกิลเบส (2.0 µm)หมายเลขร่องขั้วไฟ: 1