1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์เวลาดิจิตอลรายวัน H5F (รหัสสินค้า)

TIMER/CALENDER

สวิตช์เวลาดิจิตอลรายวัน H5F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,112.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวตั้งเวลาปฏิทินที่สอดคล้องตามเครื่องหมาย CE ที่ช่วยในการควบคุมเวลาของวันได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกวันในสัปดาห์สำหรับการทำงาน (แต่สามารถตั้งวันทำงานและกำหนดวันได้เพียงรูปแบบเดียว)
· การจัดการวันหยุดอย่างอย่างง่าย ด้วย ฟังก์ชั่นวันหยุดและรองรับการเปลี่ยนแปลงตารางได้อย่างง่ายดายด้วยการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
· การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ด้วยฟังก์ชั่นโหมดทดสอบ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยตัวยึดและตัวติดตั้งบนผิว พร้อมกับรุ่นขนาดมาตรฐาน JIS
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมในการสลับสัญญาณ เอาต์พุต ในเวลาที่กำหนดไว้หลังจากสัญญาณเริ่มต้นเป็นอินพุต
· สามารถใช้กับอุปกรณ์อุตสาหกรรมได้ทุกชนิด

มีตัวเลือกแบบฝังและแบบติดตั้งบนพื้นผิวในขนาดเท่ารุ่นเดิม

เครื่องตั้งเวลารายวันแบบดิจิตัล H5F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การตั้งเวลาเปิด - ปิด 24 ขั้น

สวิตช์ตั้งเวลารายวันดิจิตอล H5F Drawing โครงร่างและบอกขนาด

เครื่องตั้งเวลารายวันแบบดิจิตัล H5F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดติดตั้งแบบฝัง (มีอแดปเตอร์สำหรับติดตั้ง Y92F-30)
Series H5F-A/-B

เครื่องตั้งเวลารายวันแบบดิจิตัล H5F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทติดตั้งบนพื้นผิว
Series H5F-FA/-FB

เครื่องตั้งเวลารายวันแบบดิจิตัล H5F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทขนาดทั่วไป
Series H5F-KA/-KB (ทิศทางแนวตั้ง)
Series H5F-KAL (ขนาดแนวนอน)

สเปคH5F

วิธีการติดตั้งการติดตั้งแบบฝังตัวการติดตั้งกับพื้นผิวการติดตั้งบนพื้นผิว / รางปีกนก (แบบเดิม)
ทิศทางแนวตั้ง
รูปแบบสเปคญี่ปุ่นSeries H5F-ASeries H5F-FASeries H5F-KA
รูปแบบสเปคภาษาอังกฤษSeries H5F-B

กำหนดรุ่น

แรงดันไฟเลี้ยง100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz (ทั่วไป)
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย
การใช้พลังงานประมาณ 2.4 VA (ที่ 264 V AC)
เอาท์พุตควบคุมหน้าสัมผัส: 1a 250 V AC, 15 A (โหลดความต้านทาน)
24 V DC, 10 A (โหลดความต้านทาน)
โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 5 V DC, 100 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง)
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน−10 ถึง + 55 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา−25 ถึง + 65 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน35 ถึง 85%
ภายนอกเคสสีเทาอ่อน (Munsell 5Y7/1)

ค่าพิกัด

ความคลาดเคลื่อนในเวลาการทำงาน(±0.01% ±0.05 s) หรือต่ำกว่า*1
± 0.01% คือค่าของช่วงเวลาที่ตั้งได้
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า
ผลของอุณหภูมิ
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (ตามมาตรฐาน EN61326-1)
ความแม่นยำของเวลา±15 s/เดือน (25°C)
การชดเชยเวลากรณีเกิดไฟดับต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป (25 °C) 10 ปีขึ้นไป (25 °C อัตราความล้มเหลวของพลังงาน 50% หรือต่ำกว่า) * 2
(มีแบตเตอรี่ลิเธียม)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ ขึ้นไป (ระหว่างขั้วชิ้นส่วนตัวนำและชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุ, ระหว่างวงจรพาวเวอร์ซัพพลายและเอาต์พุตควบคุม, ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า, ระหว่างวงจรพาวเวอร์ซัพพลายการทำงานและเอาท์พุตควบคุม)
1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง)
ความต้านทานสัญญาณรบกวนระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย: ±1.5 kV
สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมโดยการจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์ 100 ns/1 μs, เพิ่มขึ้น 1 ns)
การสั่นสะเทือนความอดทน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ค่าครึ่งแอมพลิจูด 0.375 มม. 3 ทิศทาง ทิศทางละ 4 รอบ (8 นาที/รอบ)
ความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.25 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที
ไฟฟ้าช็อตความอดทน300 m/s2, 3 แกนในแต่ละทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง
ความผิดปกติ100 m/s2, 3 แกนในแต่ละทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง
อายุการใช้งานเชิงกลทำงาน 100,000 ครั้งขึ้นไป (20 °C)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าการทำงาน 50,000 ครั้งขึ้นไป (โหลดความต้านทาน, 250 V AC, 15 A)
การทำงาน 50,000 ครั้งขึ้นไป (โหลดมอเตอร์, 250 V AC, 1 HP)
การทำงาน 50,000 ครั้งขึ้นไป (โหลดความเหนี่ยวนำ, 250 V AC, 10 A, cosφ = 0.7)
การทำงาน 50,000 ครั้งขึ้นไป (โหลดหลอดไฟ, 100 V AC, 100 W)
การทำงาน 10,000 ครั้งขึ้นไป (โหลดหลอดไฟ, 100 V AC, 300 W) (+20°C)
น้ำหนักประมาณ 115 g (ซีรีส์ H5F-A), ประมาณ 160 g (ซีรีส์ H5F-KA), ประมาณ 130 g (ซีรีส์ H5F-FA)

ประสิทธิภาพ
*1. ความผิดพลาดรวมทั้งหมดเกิดจากความแปรปรวนของเวลาใช้งาน การตั้งค่าผิดพลาด และผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิ ซึ่งมีค่าภายใน (±0.01% ±0.05 s)
*2. ระยะเวลาสะสมของระยะเวลาที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

มาตรฐานความปลอดภัยcULus (จดทะเบียน): UL508/CSA C22.2 No. 14
EN61010-1 (IEC61010-1): ระดับมลพิษ 2 / แรงดันไฟฟ้าเกินหมวด II
A300 PILOT DUTY
1/3HP 120 V AC
VDE0106/part10
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
EMC(EMI) EN61326-1*
ความแรงของคลื่นสัญญาณรบกวน EN55011 Group 1 Class A
สัญญาณแรงดันรบกวนเทอร์มินอล EN55011 Group 1 Class A
(EMS) EN61326-1*
ป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต EN61000-4-2: 4 kV โดยตรง, 8 kV ผ่านบรรยากาศ
ภูมิคุ้มกันความแร
รหัสสินค้า
H5F-KA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วิธีการติดตั้ง สเปค เวลา
(s)
แรงดันไฟเลี้ยง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
ช่วงเวลา = N การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส น้ำหนัก
(g)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน การใช้พลังงาน เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม การเชื่อมต่อภายนอก สไตล์ เทอร์มินอล แรงบิดขันแน่นเทอร์มินอลสกรู
(N⋅m)

฿ 7,630.00

฿ 6,104.76

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] สวิตช์ เวลา[อื่น ๆ] รางปีกนก (DIN Rail)/ ตัว ติดตั้งบนผิว24 h × 7 วัน (หน่วย 1 นาที)AC- เฉพาะด้าน101.250.560AC 100–240-1a-------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแสดงผล ลิขวิดคริสตัล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H5F-KA ในชุด สวิตช์เวลาดิจิตอลรายวัน H5F

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
H5F-A
H5F-B
H5F-FA
H5F-KB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วิธีการติดตั้ง สเปค เวลา
(s)
แรงดันไฟเลี้ยง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
ช่วงเวลา = N การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส น้ำหนัก
(g)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน การใช้พลังงาน เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม การเชื่อมต่อภายนอก สไตล์ เทอร์มินอล แรงบิดขันแน่นเทอร์มินอลสกรู
(N⋅m)

฿ 7,188.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] สวิตช์ เวลาแผงหน้าปัด24 h × 7 วัน (หน่วย 1 นาที)AC- เฉพาะด้าน484863.7AC 100–240-1a-------

฿ 7,188.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] สวิตช์ เวลาแผงหน้าปัด24 h × 7 วัน (หน่วย 1 นาที)AC- เฉพาะด้าน484863.7AC 100–240-1a-------

฿ 7,188.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] สวิตช์ เวลา[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง พื้นผิว24 h × 7 วัน (หน่วย 1 นาที)AC- เฉพาะด้าน925042.1AC 100–240-1a-------

฿ 6,112.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เครื่องจับเวลา[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง พื้นผิว-AC100 ถึง 240 V----24 ชม. x 7 วัน-11585% ถึง 110% ของ แรงดันไฟเลี้ยง ที่กำหนดประมาณ 2.4 VA ที่ 264 V ACหน้าสัมผัส เอาต์พุต: SPST-NO,15 A ที่ 250 V AC,โหลดความต้านทาน,10 A ที่ 24 V DC,โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำที่ใช้: 100 mA ที่ 5 V DC (เครื่องวัดระดับน้ำ ความล้มเหลว: P, ค่าอ้างอิง) หน้าที่ ไพล็อต NEMA A300,1/3 แรงม้า ที่ 120 V ACขั้วสกรู (สกรู M3.5)ขั้วสกรู (สกรู M3.5)0.98 ถึง 1.17