1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว- G6J-Y (รหัสสินค้า)

รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว- G6J-Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์แบบ 2 ขั้ว ขนาดเล็กและบางพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง (5.7 [W] × 10.6 [L] × 9 มม. [H])
· มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างคอยล์และหน้าสัมผัส 1,500 V AC นอกจากนี้ยังมีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ 2.5 kV ที่ 2 × 10 µs (สอดคล้องตามมาตรฐาน Telcordia)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC part 68 (1.5 kV เป็นเวลา 10 × 160 μs) ระหว่างขดลวดและหน้าสัมผัสที่ขั้วเดียวกัน
· กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังมีประเภทขดลวดเดี่ยวที่รองรับมาตรการประหยัดพลังงาน
· รุ่นมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CSA
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ

สเปครีเลย์ชนิดติดตั้งบนผิว ( ชนิดขั้วต่อแผ่นวงจร)

รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6J-Y: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

รูปลักษณ์ภายนอกของ G6J-2P-Y

  • หน่วย: มม.
  • ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.

 

รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6J-Y: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพโครงร่างขนาดของ G6J-2P-Y

  • หน่วย: มม.
  • ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.

 

รีเลย์ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว G6J-Y: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร

  • หน่วย: มม.
  • ความเผื่อขนาดอยู่ที่ ± 0.1 มม.

 

ค่าพิกัด / ประสิทธิภาพ

ค่าพิกัดของชนิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ

ชนิดได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/C-UL (เอกสารหมายเลข E41515)

จำนวนหน้าสัมผัสค่าพิกัดคอยล์ใช้งานพิกัดหน้าสัมผัสจำนวนครั้งที่ทดสอบ
2cรุ่น G6J-2P-Y1 A 30 V DC 40°C
0.5 A 60 V DC 40°C
0.3 A 125 V AC 40°C
6,000

ค่าพิกัด

ขดลวดปฏิบัติการ / ชนิดคงที่ แบบเดี่ยว (G6J-2P-Y)

รายการพิกัดกระแสไฟฟ้า
(mA)
ความต้านทานคอยล์
(Ω)
แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน
(V)
แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย
(V)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้
(V)
การใช้พลังงาน
(mW)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
DC528.9173.175% หรือต่ำกว่า10% ขึ้นไป150%ประมาณ 140
1212.3976.8
249.22,600.5ประมาณ 230

*1: ค่าพิกัดความต้านทานขดลวดและกระแสเป็นค่าที่วัดขณะขดลวดมีอุณหภูมิ 23°C และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±10%.
หมายเหตุ 2: คุณลักษณะในการทำงานวัดที่ขดลวดอุณหภูมิ + 3 °C
*3: แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้กับขดลวดรีเลย์ได้

ส่วนสลับ (ส่วนหน้าสัมผัส)

โหลดโหลดความต้านทาน
พิกัดโหลด125 V AC 0.3 A
30 V DC 1 A
ค่าพิกัดของกระแสไฟฟ้านำ1 A
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด125 V AC, 110 V DC
ค่ากระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุด1 A

ประสิทธิภาพ

ชนิดชนิด Stable แบบเดี่ยว
รุ่นรุ่น G6J-2P-Y
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1100 mΩ หรือต่ำกว่า
เวลาในการปฏิบัติงาน (ตั้งค่า) *23 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 1.6 ms)
เวลาการกู้คืน (รีเซ็ต) *23 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 1.0 ms)
ความกว้างต่ำสุดของพัลส์ตั้งค่า/รีเซ็ต
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 31,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส1,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่แตกต่างกัน1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน750 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส2,500 V 2 × 10 μs
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่แตกต่างกัน1,500 V 10 × 160 μs
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน
การสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 2.5 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 5 มม.)
ความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 1.65 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 3.3 มม.)
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทกความทนทาน1,000 m/s2
ความผิดปกติ750 m/s2
ความทนทานเชิงกล50,000,000 ครั้งหรือสูงกว่า (ความถี่ในการสลับ: 36,000 ครั้ง/ชม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้า100,000 ครั้งหรือสูงกว่า (ค่าพิกัดโหลด, ความถี่ในการสลับ: 1,800 ครั้ง/ชม.)
อัตราความล้มเหลว ระดับ P (ค่าอ้างอิง *4)
รหัสสินค้า
G6J-2P-Y DC5
G6J-2P-Y DC12SALE
G6J-2P-Y DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)

฿ 536.97

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 5

฿ 265.00

฿ 159.27

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

฿ 263.40

฿ 249.99

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับสัญญาณ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 0.3 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 10
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 10.6 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 5.7 การจัดหมวดหมู่ รูปทรง Stable แบบเดี่ยว
โครงสร้างในการป้องกัน ชนิดซีลพลาสติก กลไก หน้าสัมผัส ไขว้คู่ การ ติดตั้ง แผ่นวงจร การใส่รูแผงวงจร
โหลดไฟฟ้า AC(V)/(A) AC125/0.3 โหลดไฟฟ้า DC(V)/(A) DC30/1
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .