(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์แบบบอร์ดต่อบอร์ดที่ทนต่อไฟตก (ไฟดับชั่วขณะ) และทนทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ใช้หน้าสัมผัสแบบขาพินกลมและมีรูเชื่อมต่อกว้างเพื่อให้ง่ายต่อการเสียบ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างหน้าสัมผัสแบบ 4 จุดที่ช่วยให้ยึดเกาะอย่างมีเสถียรภาพ
· ขาลีดหน้าสัมผัสของ IC อยู่สูงเพื่อการเชื่อมต่อที่มั่นคงโดยไม่มีฟลักซ์เพิ่มขึ้น
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL (ไฟล์หมายเลข E103202) เป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับวงจรประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วสูง
มีความทนความร้อนสูง ใช้สำหรับงานที่มีการเสียบและถอดออกบ่อยครั้ง และยังสามารถใช้ในสถานที่ มีความร้อน ได้
สเปค | สินค้าชุบทอง | ผลิตภัณฑ์ชุบทองแฟลช |
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V AC | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) | |
ความเป็นฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) | |
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) | |
แรงในการเสียบหน้าสัมผัส* | 3.92 N หรือต่ำกว่า | |
แรงในการถอดหน้าสัมผัส * | 0.64 N หรือมากกว่า | |
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ | 100 ครั้ง (ชุบผิวทอง 0.75 μm) 50 ครั้ง (ชุบทอง 0.25 μm) | 20 ครั้ง (ชุบทองแบบแฟลช) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 to +125°C (กรณีไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น) |
สเปค
* φ0.432 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.432 มม.) โดยใช้เกจทดสอบ
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A | |
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V AC | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส* | 20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) | |
ความเป็นฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) | |
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -55 to +125°C (กรณีไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น) |
ปลั๊กขาพินแถวเดียวแบบกลม รุ่น XR2P
*ค่าข้างต้นใช้สำหรับเชื่อมต่อกับรุ่น XR2C ของผู้ผลิต
เทอร์มินอล DIP
รุ่น XR2A-□□11-N
รุ่น XR2A-2463-N
รุ่น XR2A-2473-N
รุ่น XR2A-□□01-N
รุ่น XR2A-2461-N
รุ่น XR2A-2471-N
รุ่น XR2A-□□21-N
รุ่น XR2A-2467-N
รุ่น XR2A-2477-N
ขั้วต่อแบบพันสาย
รุ่น XR2A-□□02
Drawing บอกขนาดชนิดเฟรมเปิด
ขนาดการประมวลผล PCB
ขนาด (มม.) จำนวนหน้าสัมผัส | A | B |
---|---|---|
8 | 7.62 | 7.62 |
14 | 7.62 | 15.24 |
16 | 7.62 | 17.78 |
18 | 7.62 | 20.32 |
20 | 7.62 | 22.86 |
22 | 10.16 | 25.40 |
24 *1 | 15.24 | 27.94 |
24 *2 | 10.16 | 27.94 |
24 *3 | 7.62 | 27.94 |
28 | 15.24 | 33.02 |
32 | 15.24 | 38.10 |
40 | 15.24 | 48.26 |
42 | 15.24 | 50.80 |
48 | 15.24 | 58.42 |
50 | 22.86 | 60.96 |
64 | 22.86 | 78.74 |
ตารางขนาด
*1. รุ่น XR2A-2401-N / รุ่น XR2A-2402 / รุ่น XR2A-2411-N / รุ่น XR2A-2421-N
*2. รุ่น XR2A-2461-N / รุ่น XR2A-2463-N / รุ่น XR2A-2467-N
*3. รุ่น XR2A-2471-N / รุ่น XR2A-2473-N / รุ่น XR2A-2477-N
เทอร์มินอล DIP แบบ Low Profile
รุ่น XR2A-□□15
รุ่น XR2A-2466
รุ่น XR2A-2476
รุ่น XR2A-□□05
รุ่น XR2A-2465
รุ่น XR2A-2475
รุ่น XR2A-□□25
รุ่น XR2A-2468
รุ่น XR2A-2478
รหัสสินค้า |
---|
XR2A-4011-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชนิด | วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) | การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส | การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล | รูปทรง เทอร์มินอล | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.00 ฿ 99.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | สำหรับ PCB | 1 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | UL | ชนิดเฟรมเปิด | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC1000V | ชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µm | ชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µm | DIP | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XR2A-4011-N ในชุด ช่องเสียบ IC - XR2
รหัสสินค้า |
---|
XR2A-0821-N |
XR2A-1401-N |
XR2A-1411-N |
XR2A-4021-N |
XR2A-4211-N |
XR2A-6401-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชนิด | วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) | การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส | การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล | รูปทรง เทอร์มินอล | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | สำหรับ PCB | 1 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | UL | ชนิดเฟรมเปิด | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC1000V | ชุบทองแฟลช นิกเกิลเบส | ชุบทองแฟลช นิกเกิลเบส | DIP | - | ||
฿ 78.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | สำหรับ PCB | 1 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | UL | ชนิดเฟรมเปิด | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC1000V | พื้นผิวนิกเกิลชุบทอง 0.75 μm | พื้นผิวนิกเกิลชุบทอง 0.75 μm | DIP | - | ||
฿ 72.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | สำหรับ PCB | 1 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | UL | ชนิดเฟรมเปิด | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC1000V | ชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µm | ชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µm | DIP | - | ||
฿ 167.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | สำหรับ PCB | 1 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | UL | ชนิดเฟรมเปิด | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC1000V | ชุบทองแฟลช นิกเกิลเบส | ชุบทองแฟลช นิกเกิลเบส | DIP | - | ||
฿ 183.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 42 | สำหรับ PCB | 1 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | UL | ชนิดเฟรมเปิด | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC1000V | ชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µm | ชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µm | DIP | - | ||
฿ 252.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 64 | สำหรับ PCB | 1 | AC300 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | UL | ชนิดเฟรมเปิด | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC1000V | พื้นผิวนิกเกิลชุบทอง 0.75 μm | พื้นผิวนิกเกิลชุบทอง 0.75 μm | DIP | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง