1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องเสียบ IC - XR2 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

ช่องเสียบ IC - XR2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์แบบบอร์ดต่อบอร์ดที่ทนต่อไฟตก (ไฟดับชั่วขณะ) และทนทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ใช้หน้าสัมผัสแบบขาพินกลมและมีรูเชื่อมต่อกว้างเพื่อให้ง่ายต่อการเสียบ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างหน้าสัมผัสแบบ 4 จุดที่ช่วยให้ยึดเกาะอย่างมีเสถียรภาพ
· ขาลีดหน้าสัมผัสของ IC อยู่สูงเพื่อการเชื่อมต่อที่มั่นคงโดยไม่มีฟลักซ์เพิ่มขึ้น
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL (ไฟล์หมายเลข E103202) เป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับวงจรประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วสูง
มีความทนความร้อนสูง ใช้สำหรับงานที่มีการเสียบและถอดออกบ่อยครั้ง และยังสามารถใช้ในสถานที่ มีความร้อน ได้

สเปคช่องเสียบ IC XR2

สเปคสินค้าชุบทองผลิตภัณฑ์ชุบทองแฟลช
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
แรงในการเสียบหน้าสัมผัส*3.92 N หรือต่ำกว่า
แรงในการถอดหน้าสัมผัส *0.64 N หรือมากกว่า
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ100 ครั้ง (ชุบผิวทอง 0.75 μm)
50 ครั้ง (ชุบทอง 0.25 μm)
20 ครั้ง (ชุบทองแบบแฟลช)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-55 to +125°C (กรณีไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)

สเปค
* φ0.432 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.432 มม.) โดยใช้เกจทดสอบ

พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส*20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-55 to +125°C (กรณีไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)

ปลั๊กขาพินแถวเดียวแบบกลม รุ่น XR2P
*ค่าข้างต้นใช้สำหรับเชื่อมต่อกับรุ่น XR2C ของผู้ผลิต

XR2 ภาพโครงร่างและขนาด

รุ่น XR2A ชนิดเฟรมเปิด

ช่องเสียบ IC XR2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอล DIP
รุ่น XR2A-□□11-N
รุ่น XR2A-2463-N
รุ่น XR2A-2473-N
รุ่น XR2A-□□01-N
รุ่น XR2A-2461-N
รุ่น XR2A-2471-N
รุ่น XR2A-□□21-N
รุ่น XR2A-2467-N
รุ่น XR2A-2477-N

ช่องเสียบ IC XR2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขั้วต่อแบบพันสาย
รุ่น XR2A-□□02

ช่องเสียบ IC XR2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดชนิดเฟรมเปิด

ช่องเสียบ IC XR2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดการประมวลผล PCB

        ขนาด (มม.)
จำนวนหน้าสัมผัส
AB
87.627.62
147.6215.24
167.6217.78
187.6220.32
207.6222.86
2210.1625.40
24 *115.2427.94
24 *210.1627.94
24 *37.6227.94
2815.2433.02
3215.2438.10
4015.2448.26
4215.2450.80
4815.2458.42
5022.8660.96
6422.8678.74

ตารางขนาด
*1. รุ่น XR2A-2401-N / รุ่น XR2A-2402 / รุ่น XR2A-2411-N / รุ่น XR2A-2421-N
*2. รุ่น XR2A-2461-N / รุ่น XR2A-2463-N / รุ่น XR2A-2467-N
*3. รุ่น XR2A-2471-N / รุ่น XR2A-2473-N / รุ่น XR2A-2477-N

รุ่น XR2A ชนิดเฟรมเปิด (เทอร์มินอล DIP แบบ Low Profile)

ช่องเสียบ IC XR2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอล DIP แบบ Low Profile

รุ่น XR2A-□□15
รุ่น XR2A-2466
รุ่น XR2A-2476
รุ่น XR2A-□□05
รุ่น XR2A-2465
รุ่น XR2A-2475
รุ่น XR2A-□□25
รุ่น XR2A-2468
รุ่น XR2A-2478

รหัสสินค้า
XR2B-1611-N SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง คอนเนคเตอร์ ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ชนิด วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า)
การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล รูปทรง เทอร์มินอล บันทึก

฿ 112.00

฿ 98.00

CONNECTORS 2 ชิ้น 5 วัน ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)16สำหรับ PCB1AC300ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNAULชนิดปิดเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC1000Vชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µmชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µmDIP-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XR2B-1611-N ในชุด ช่องเสียบ IC - XR2

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XR2A-0821-N
XR2A-1401-N
XR2A-1411-N
XR2B-2801-N
XR2B-2811-N
XR2B-3211-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง คอนเนคเตอร์ ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ชนิด วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า)
การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล รูปทรง เทอร์มินอล บันทึก

฿ 75.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)8สำหรับ PCB1AC300ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNAULชนิดเฟรมเปิดเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC1000Vชุบทองแฟลช นิกเกิลเบสชุบทองแฟลช นิกเกิลเบสDIP-

฿ 78.00

1 ชิ้น 50 วัน ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)14สำหรับ PCB1AC300ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNAULชนิดเฟรมเปิดเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC1000Vพื้นผิวนิกเกิลชุบทอง 0.75 μmพื้นผิวนิกเกิลชุบทอง 0.75 μmDIP-

฿ 72.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)14สำหรับ PCB1AC300ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNAULชนิดเฟรมเปิดเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC1000Vชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µmชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µmDIP-

฿ 165.00

1 ชิ้น 5 วัน ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)28สำหรับ PCB1AC300ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNAULชนิดปิดเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC1000Vพื้นผิวนิกเกิลชุบทอง 0.75 μmพื้นผิวนิกเกิลชุบทอง 0.75 μmDIP-

฿ 162.00

2 ชิ้น 50 วัน ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)28สำหรับ PCB1AC300ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNAULชนิดปิดเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC1000Vชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µmชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µmDIP-

฿ 165.00

1 ชิ้น 5 วัน ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)32สำหรับ PCB1AC300ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNAULชนิดปิดเสียบเข้ากับรูบนแผงวงจรAC1000Vชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µmชุบทอง นิกเกิลเบส 0.25 µmDIP-