(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะที่สุดสำหรับใช้ในสำนักงาน ปลั๊กพ่วงสำหรับเสียบอุปกรณ์ OA ปลั๊ก 3 พิน เช่น โปรเจ็กเตอร์และมอนิเตอร์ ฯลฯ โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์
*รุ่นมีสวิตช์หลัก
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าพร้อมส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูง
· ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าพร้อมส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูงสำหรับป้องกันอุปกรณ์จากไฟกระชากจากฟ้าผ่า
· ปลั๊กพ่วงมีส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่ดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าได้สูงสุด 12,500 V(*) ดังนั้นสินค้าชิ้นนี้จึงป้องกันความเสียหายที่ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากฟ้าผ่า เช่น พีซีและอุปกรณ์ภาพและเสียง ฯลฯ
*แรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V อ้างอิงตามมาตรฐาน JEC 210/212
· รุ่นเป็นประโยชน์พร้อมปลั๊ก 2 พินและเต้ารับ 7 ช่อง
· เต้ารับ 4 จาก 7 ช่องสามารถเปิด/ปิดได้ด้วยสวิตช์หลัก เต้ารับที่เหลืออีก 3 ช่องจะมีไฟเข้าสม่ำเสมอ จึงสามารถปรับเต้ารับตามการใช้งานอุปกรณ์ได้
· ใช้สายเคลือบสองชั้นที่สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น
· ใช้สายไฟที่สอดคล้องตามมาตรฐาน (JWDS0010) ของของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต/ไฟไหม้ที่เกิดจากปลอกสายไฟเสียหายและสายหักอย่างมีประสิทธิภาพ
· สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับลดผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเมื่อนำไปทิ้ง แนะนำให้ใช้สินค้าชิ้นนี้สำหรับบริษัทที่ริเริ่มโครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่คำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
T-T05-3720LG/RS |
T-T05-3750LG/RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลั๊ก | ความยาวสายไฟ (ม.) | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,316.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | A-2 + ขดลวด | 2 | - | ||
฿ 1,118.32 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | A-2 สวิง plug | 5 | อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |
กำลังโหลด …
รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 7 | สวิตช์ แบบหล่อ | ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เรซิ่น ABS | แม่เหล็ก | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง