(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· Taiko electronics (TE)
·เป็นหน้า หน้าสัมผัส สำหรับ คอนเนคเตอร์ AC / DC50 ของซีรีย์ mini-CT ที่มี พิทช์ 1.50 มม.
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนขั้ว | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 3 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 28-24 | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.08-0.22 |
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 0.85-1.05 | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ ชุบผิวดีบุก | บันทึก | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สำหรับสายไฟขนาด AWG24 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 353907-1 ในชุด หน้าสัมผัส สำหรับ คอนเนคเตอร์ mini-ct
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง