1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมทนน้ำมัน DC San Ace (รหัสสินค้า)

พัดลมทนน้ำมัน DC San Ace
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,511.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ทำงานได้เสถียรในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและก่อให้เกิดละอองน้ำมัน
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การผลิตในพื้นที่ปฏิบัติงาน

รหัสสินค้า
9WF0824S4D01
9WF0824S401
9WF0824S402
9WF0924H401
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเฟรม สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รหัสความเร็ว ขนาด

฿ 2,589.29

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 1080 × 80ล็อค1.23858S80x80

฿ 2,589.29

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 1080 × 80ชีพจร1.23858S80x80

฿ 2,511.87

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 1080 × 80NA1.23858S80x80

฿ 4,150.00

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น ขอราคา 1092 × 92ชีพจร1.4542.566H92x92

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ความหนาของเฟรม 25 มม พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 V DC
การจัดหมวดหมู่ ทนต่อน้ำมัน มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA วัสดุ เฟรม เรซิ่น
อายุขัย(ชั่วโมง) 40000 ความหนา 25mm