(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- พัดลม DC ของ Sun Ace GV Series
รหัสสินค้า |
---|
9GV1224J101 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเฟรม | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐานความปลอดภัย | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | วัสดุ เฟรม | รหัสความเร็ว | ขนาด | ความหนา | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) | คุณสมบัติ | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,067.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40000 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9GV1224J101 ในชุด DC Sun Ace, พัดลม DC, 9GV
รหัสสินค้า |
---|
9GV1212J1011 |
9GV1212J102 |
9GV1212J1021 |
9GV1224J102 |
9GV1224J1D01 |
9GV1224P1J011 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเฟรม | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐานความปลอดภัย | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | วัสดุ เฟรม | รหัสความเร็ว | ขนาด | ความหนา | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) | คุณสมบัติ | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,886.01 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,825.54 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,825.54 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,079.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,067.43 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 120 | 38 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | - | 6.35 | 64 | 360 | มีริบ | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,083.65 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | UL / TUV / CSA | 6.35 | 64 | 360 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 120x120 | 38mm | - | - | - | มีระบบควบคุม PWM | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง