1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องรับและ แท็บ

CRIMPING TERMINAL

ช่องรับและ แท็บ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อปลั๊กแบบเร็วพิเศษ (ตัวเมีย)100 ชิ้นต่อ pkg.

รหัสสินค้า
2-520407-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18.28

CRIMPING TERMINAL 100 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก รูปทรง อื่น ๆ Series อื่น ๆ
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 22 ถึง 18 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) สีแดง
มาตรฐาน ตัวแทน UL สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) 0.30 ถึง 0.90 การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 1.52 ถึง 3.42