(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม สวิตช์ปุ่มกด (ชนิดเรืองแสง/ไม่เรืองแสง) (ทรงกลม φ12) A3C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สวิตช์ รองรับการใช้งาน | ชนิด | การจัดหมวดหมู่ | สี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การทำงานของ สวิตช์กด | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.00 ฿ 163.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | เครื่องมือขันเกลียว | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 395.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต | ขั้วต่อ PCB | - | - | - | - | - | ||
฿ 160.00 ฿ 101.76 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ซ็อกเก็ต | ขั้วต่อบัดกรี | - | - | - | - | - | ||
฿ 113.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | หลอดไส้ใช้ร่วมกัน, ไม่ส่องสว่าง | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | หลอดไส้ใช้ร่วมกัน, ไม่ส่องสว่าง | สีเขียว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | LED | สีเขียว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีแดง | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 ฿ 52.72 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีขาว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีเหลือง | - | - | - | - | ||
฿ 101.00 ฿ 91.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ไม่ส่องสว่าง | สีดำ | - | - | - | - | ||
฿ 132.00 ฿ 121.00 | SWITCH OPTION | 3 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบสี่เหลี่ยม, แบบกลม | สวิตช์การ์ด | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 47.00 ฿ 37.00 | SWITCH OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ป้ายแกะสลัก | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 269.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | ชั่วขณะ | 1a1b | - | ||
฿ 310.00 ฿ 299.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | สลับกัน | 1a1b | - | ||
฿ 269.00 ฿ 157.69 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | ชั่วขณะ | 1a1b | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | หลอดไส้ใช้ร่วมกัน, ไม่ส่องสว่าง | สีเขียว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | LED | สีเขียว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีแดง | - | - | - | - | ||
฿ 153.24 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีขาว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีเหลือง | - | - | - | - | ||
฿ 130.00 ฿ 118.00 | SWITCH OPTION | 3 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | สวิตช์การ์ด | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 487.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 269.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | ชั่วขณะ | 1a1b | - | ||
฿ 310.00 ฿ 299.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | สลับกัน | 1a1b | - | ||
฿ 304.00 ฿ 294.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | ชั่วขณะ | 1a1b | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | หลอดไส้ใช้ร่วมกัน, ไม่ส่องสว่าง | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 3 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | หลอดไส้ใช้ร่วมกัน, ไม่ส่องสว่าง | สีเขียว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 3 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | LED | สีเขียว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีแดง | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีขาว | - | - | - | - | ||
฿ 66.00 ฿ 52.72 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | LED ใช้ร่วมกัน, หลอดไส้, ไม่ส่องสว่าง | สีเหลือง | - | - | - | - | ||
฿ 150.00 | SWITCH OPTION | 3 ชิ้น | 45 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ไม่ส่องสว่าง | สีดำ | - | - | - | - | ||
฿ 269.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | ชั่วขณะ | 1a1b | - | ||
฿ 275.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | สลับกัน | 1a1b | - | ||
฿ 304.00 ฿ 294.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตสวิตช์ | - | - | IP40 | ชั่วขณะ | 1a1b | - | ||
฿ 148.00 ฿ 138.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีเขียว | - | - | - | DC5 | ||
฿ 148.00 ฿ 138.00 | SWITCH OPTION | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีแดง | - | - | - | DC5 | ||
฿ 148.00 ฿ 138.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีเหลือง | - | - | - | DC5 | ||
฿ 148.00 ฿ 138.00 | SWITCH OPTION | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีเขียว | - | - | - | DC12 | ||
฿ 148.00 ฿ 138.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีแดง | - | - | - | DC12 | ||
฿ 148.00 ฿ 138.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีเขียว | - | - | - | DC24 | ||
฿ 148.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีแดง | - | - | - | DC24 | ||
฿ 148.00 ฿ 104.04 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED ความสว่างสูง | สีขาว | - | - | - | AC/DC24 | ||
฿ 148.00 ฿ 138.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีขาว | - | - | - | DC24 | ||
฿ 148.00 | SWITCH OPTION | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED | สีเหลือง | - | - | - | DC24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ชุดที่สอดคล้อง | A3C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง