1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ชนิดลูกบิด (ถอดออกได้) (ทรงกระบอก ø16) A165S/W (รหัสสินค้า)

SELECTOR SWITCH

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ชนิดลูกบิด (ถอดออกได้) (ทรงกระบอก ø16) A165S/W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 470.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่ถอดออกได้ด้วยรูปทรงกระบอก ⌀16 ตัวเครื่อง Series

■ คุณสมบัติ
·โครงสร้างที่ถอดออกได้เช่นเดียวกับ สวิตช์ ปุ่มกดซีรีส์ A16
ตอนนี้มีความลึกในการติดตั้งสั้นลง 28.5 มม
· คอนแทคสามารถใช้ได้กับโหลดแบบทั่วไปและไมโครโหลด
·รุ่นที่ ทนน้ำมัน IP65
·ได้รับการรับรอง EN 60947-5-1

รหัสสินค้า
A165W-J2MR-24D-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
สีของหน่วยปฏิบัติการ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน่วยลดแรงดันไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ

฿ 1,268.00

฿ 1,087.06

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 60 วัน -สี่เหลี่ยมผืนผ้ามี1c2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลUL / CUL / TUV / CCC2439.6สีแดงLED-24 V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบิด เลือก ประเภท สวิตช์แบบเลือกค่า รูติดตั้ง φ16 แบบมีกุญแจ NA
โครงสร้างในการป้องกัน มี ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง(มิลลิเมตร) 18 คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 สำหรับ AC 125 V AC / 5 A
คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 2 สำหรับ AC 250 V AC / 3 A คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 สำหรับ DC 30 V DC /3 A ระดับการป้องกัน IP รุ่นทนน้ำมัน IP65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A165W-J2MR-24D-1 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ชนิดลูกบิด (ถอดออกได้) (ทรงกระบอก ø16) A165S/W

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A165S-A3M-2
A165S-J2A-1
A165S-J2A-2
A165W-J2MR-24D-2
A165W-J2MY-24D-1
A165W-J2MY-24D-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
สีของหน่วยปฏิบัติการ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน่วยลดแรงดันไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ

฿ 1,122.00

1 ชิ้น 60 วัน -แบบเหลี่ยมNA2c3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลCE / UL / CUL / TUV / CCC1839.6สีดำ---

฿ 772.00

1 ชิ้น 60 วัน 10สี่เหลี่ยมผืนผ้าNA1c2[กลับ] กลับตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลCE / UL / CUL / TUV / CCC2439.6สีดำ---

฿ 1,113.00

1 ชิ้น 60 วัน -สี่เหลี่ยมผืนผ้าNA2c2[กลับ] กลับตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลCE / UL / CUL / TUV / CCC2439.6สีดำ---

฿ 1,400.00

1 ชิ้น 60 วัน -สี่เหลี่ยมผืนผ้ามี2c2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลUL / CUL / TUV / CCC2439.6สีแดงLED-24 V

฿ 632.00

1 ชิ้น 13 วัน -สี่เหลี่ยมผืนผ้ามี1c2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลUL / CUL / TUV / CCC2439.6สีเหลืองLED-24 V

฿ 1,400.00

1 ชิ้น 60 วัน -สี่เหลี่ยมผืนผ้ามี2c2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลUL / CUL / TUV / CCC2439.6สีเหลืองLED-24 V