(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างแบบถอดออกได้ ซีรีส์ทรงกระบอก ø16
■ คุณสมบัติ
· มีโตรงสร้างแบบถอดออกได้เหมือนกับสวิตช์ปุ่มกดซีรีส์ A16
ความลึกการติดตั้งสั้นลงเหลือเพียง 28.5 มม.
· คอนแทคสามารถใช้ได้กับโหลดแบบทั่วไปและไมโครโหลด
· รุ่นทนน้ำมัน IP65
รหัสสินค้า |
---|
A165K-T2M-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,613.00 ฿ 1,382.99 | SELECTOR KEY SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | รูปทรง แบบกลม | 1c | 2 | [แขวน] แขวน | 18 | ซ้ายและขวา |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์เลือกประเภทปุ่ม | รูติดตั้ง | φ16 | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | มี | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CCC |
ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง(มิลลิเมตร) | 18 | ขนาดความลึกของพาเนล(มิลลิเมตร) | 30.6 | คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 สำหรับ AC | 125 V AC / 5 A |
คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 2 สำหรับ AC | 250 V AC / 3 A | คะแนน สวิตช์ , ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 สำหรับ DC | 30 V DC /3 A | ระดับการป้องกัน IP | รุ่นทนน้ำมัน IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A165K-T2M-1 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ชนิดกุญแจ (ถอดออกได้) (ทรงกระบอก ø16) A165K
รหัสสินค้า |
---|
A165K-J2M-1 |
A165K-J2ML-1 |
A165K-J2ML-2 |
A165K-T2ML-1 |
A165K-T2ML-2 |
A165K-T2MR-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,643.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1c | 2 | [แขวน] แขวน | 24 | ซ้ายและขวา | ||
฿ 842.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1c | 2 | [แขวน] แขวน | 24 | ซ้าย | ||
฿ 1,705.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2c | 2 | [แขวน] แขวน | 24 | ซ้าย | ||
฿ 1,995.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | รูปทรง แบบกลม | 1c | 2 | [แขวน] แขวน | 18 | ซ้าย | ||
฿ 1,890.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | รูปทรง แบบกลม | 2c | 2 | [แขวน] แขวน | 18 | ซ้าย | ||
฿ 1,708.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | รูปทรง แบบกลม | 1c | 2 | [แขวน] แขวน | 18 | ขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง